Viti a testa cilindrica esagono incassato (Ricoperte in Fluoropolymer ) SNSS-TF

Viti a testa cilindrica esagono incassato (Ricoperte in Fluoropolymer ) SNSS-TF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
These fluoropolymer coated hex bolts have excellent heat and chemical resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNSS-M3X5-TF
SNSS-M3X6-TF
SNSS-M3X8-TF
SNSS-M3X10-TF
SNSS-M3X12-TF
SNSS-M3X16-TF
SNSS-M3X20-TF
SNSS-M4X6-TF
SNSS-M4X10-TF
SNSS-M4X12-TF
SNSS-M4X16-TF
SNSS-M4X20-TF
SNSS-M4X25-TF
SNSS-M5X8-TF
SNSS-M5X10-TF
SNSS-M5X12-TF
SNSS-M5X16-TF
SNSS-M5X20-TF
SNSS-M5X25-TF
SNSS-M6X10-TF
SNSS-M6X12-TF
SNSS-M6X16-TF
SNSS-M6X20-TF
SNSS-M6X25-TF
SNSS-M6X30-TF
SNSS-M8X16-TF
SNSS-M8X20-TF
SNSS-M8X25-TF
SNSS-M8X30-TF
SNSS-M8X35-TF
SNSS-M10X20-TF
SNSS-M10X25-TF
SNSS-M10X30-TF
SNSS-M10X35-TF
SNSS-M10X40-TF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

9.65 €

1 8 giorni 350.5

9.65 €

1 8 giorni 360.5

9.65 €

1 8 giorni 380.5

9.65 €

1 8 giorni 3100.5

9.65 €

1 8 giorni 3120.5

9.65 €

1 8 giorni 3160.5

9.65 €

1 8 giorni 3200.5

9.65 €

1 8 giorni 460.7

9.65 €

1 6 giorni 4100.7

9.65 €

1 6 giorni 4120.7

9.99 €

1 6 giorni 4160.7

7.61 €

3.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4200.7

9.99 €

1 6 giorni 4250.7

9.99 €

1 8 giorni 580.8

9.99 €

1 8 giorni 5100.8

7.08 €

4.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5120.8

7.44 €

3.50 €

1 Stesso giorno

Stock

5160.8

10.01 €

1 8 giorni 5200.8

10.19 €

1 8 giorni 5250.8

12.95 €

1 8 giorni 6101

12.96 €

1 8 giorni 6121

12.96 €

1 6 giorni 6161

12.96 €

1 8 giorni 6201

12.98 €

1 8 giorni 6251

13.15 €

1 6 giorni 6301

13.51 €

1 8 giorni 8161.25

13.52 €

1 8 giorni 8201.25

13.54 €

1 8 giorni 8251.25

13.90 €

1 6 giorni 8301.25

14.08 €

1 8 giorni 8351.25

14.64 €

1 8 giorni 10201.5

14.66 €

1 8 giorni 10251.5

14.88 €

1 8 giorni 10301.5

15.06 €

1 8 giorni 10351.5

15.42 €

1 6 giorni 10401.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie Rivestimento in fluoropolymer Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio inox) A2-70 Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico