Manovella in tecnopolimero Modello con corona rotonda (NRP, RP) (Codici componente - Download CAD)

Manovella in tecnopolimero Modello con corona rotonda (NRP, RP)
  • Sconto volumi elevati
A resin handwheel featuring a standard design. Fits with various types of machine. Types with and without a rotary grip are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RP100ER-S12

Codice componente
RP100ER-S12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
Lavorazione fori su sezione di montaggio Impugnatura Tipo con impugnatura Materiale impugnatura Superficie impugnatura H
(mm)
D1
(Ø)
Lavorazione filettatura vite di fermo Materiale inserto Lavoro extra Misura foro vite di spinta
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Lunghezza impugnatura R
(mm)
Nominale

38.19 €

1 10 giorni 10100Foro quadratoDisponibile[Direzione] Con rotazione[Poliammide] PoliammideNA4327NAMateriale FCForo quadrato-12mm35Impugnatura girevole ER inclusa (Fusione)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di impugnatura Morning Glory Materiale impugnatura Polipropilene Superficie maniglia NA

Si trova sulla pagina di Manovella in tecnopolimero Modello con corona rotonda (NRP, RP), il codice articolo è il seguente: RP100ER-S12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RP100ER-S12.

Tipologia prodotto

Codice componente
NRP100-H12
NRP100-H13
NRP100-H14
RP100ER-SUS
RP100ER-SUS-H10
RP100ER-SUS-H11
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
Lavorazione fori su sezione di montaggio Impugnatura Tipo con impugnatura Materiale impugnatura Superficie impugnatura H
(mm)
D1
(Ø)
Lavorazione filettatura vite di fermo Materiale inserto Lavoro extra Misura foro vite di spinta
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Lunghezza impugnatura R
(mm)
Nominale

36.79 €

1 10 giorni 10100Foro rotondo (Foro passante)Senza (Con foro di montaggio manopola)---4327Con (2 posizione)Materiale FCForo per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ12mm-35Senza impugnatura (Fusione di metallo)

36.79 €

1 10 giorni 10100Foro rotondo (Foro passante)Senza (Con foro di montaggio manopola)---4327Con (2 posizione)Materiale FCForo per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ13mm-35Senza impugnatura (Fusione di metallo)

36.79 €

1 10 giorni 10100Foro rotondo (Foro passante)Senza (Con foro di montaggio manopola)---4327Con (2 posizione)Materiale FCForo per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ14mm-35Senza impugnatura (Fusione di metallo)

49.86 €

1 8 giorni 10100NADisponibile[Direzione] Con rotazione[Poliammide] PoliammideNA4327NAAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA--35Impugnatura girevole ER inclusa (Acciaio inox)

97.01 €

1 10 giorni 10100Foro rotondo (Foro passante)Disponibile[Direzione] Con rotazione[Poliammide] PoliammideNA4327Con (2 posizione)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ10mm-35Impugnatura girevole ER inclusa (Acciaio inox)

97.01 €

1 10 giorni 10100Foro rotondo (Foro passante)Disponibile[Direzione] Con rotazione[Poliammide] PoliammideNA4327Con (2 posizione)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ11mm-35Impugnatura girevole ER inclusa (Acciaio inox)

Supporto tecnico