Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RP140ER-S12
Codice componente
|
---|
RP140ER-S12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Ø) | Lavorazione fori su sezione di montaggio | Impugnatura | Tipo con impugnatura | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | Lavorazione filettatura vite di fermo | Materiale inserto | Lavoro extra | Misura foro vite di spinta (mm) | Dimensione foro quadrato (mm) | Lunghezza impugnatura R (mm) | Nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 140 | Foro quadrato | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 51 | 32 | NA | Materiale FC | Foro quadrato | - | 12mm | 52 | Impugnatura girevole ER inclusa (Fusione) |
Loading...
Tipi di impugnatura | Morning Glory | Materiale impugnatura | Polipropilene | Superficie maniglia | NA |
---|
Si trova sulla pagina di Manovella in tecnopolimero Modello con corona rotonda (NRP, RP), il codice articolo è il seguente: RP140ER-S12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RP140ER-S12.
Configura
Proprietà di base
Tipo con impugnatura
Materiale impugnatura
Misura foro vite di spinta(mm)
Tipo
D(Ø)
Lavorazione fori su sezione di montaggio
Impugnatura
Superficie impugnatura
H(mm)
D1(Ø)
Lavorazione filettatura vite di fermo
Materiale inserto
Lavoro extra
Dimensione foro quadrato(mm)
Lunghezza impugnatura R(mm)
Nominale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NRP100-H12 |
NRP100-H13 |
NRP100-H14 |
RP140ER-S14 |
RP140ER-SUS |
RP140ER-SUS-H14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D (Ø) | Lavorazione fori su sezione di montaggio | Impugnatura | Tipo con impugnatura | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | Lavorazione filettatura vite di fermo | Materiale inserto | Lavoro extra | Misura foro vite di spinta (mm) | Dimensione foro quadrato (mm) | Lunghezza impugnatura R (mm) | Nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | Foro rotondo (Foro passante) | Senza (Con foro di montaggio manopola) | - | - | - | 43 | 27 | Con (2 posizione) | Materiale FC | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ12mm | - | 35 | Senza impugnatura (Fusione di metallo) | ||
36.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | Foro rotondo (Foro passante) | Senza (Con foro di montaggio manopola) | - | - | - | 43 | 27 | Con (2 posizione) | Materiale FC | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ13mm | - | 35 | Senza impugnatura (Fusione di metallo) | ||
36.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | Foro rotondo (Foro passante) | Senza (Con foro di montaggio manopola) | - | - | - | 43 | 27 | Con (2 posizione) | Materiale FC | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ14mm | - | 35 | Senza impugnatura (Fusione di metallo) | ||
46.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | 140 | Foro quadrato | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 51 | 32 | NA | Materiale FC | Foro quadrato | - | 14mm | 52 | Impugnatura girevole ER inclusa (Fusione) | ||
63.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 140 | NA | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 51 | 32 | NA | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | - | - | 52 | Impugnatura girevole ER inclusa (Acciaio inox) | ||
110.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 140 | Foro rotondo (Foro passante) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 51 | 32 | Con (2 posizione) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ14mm | - | 52 | Impugnatura girevole ER inclusa (Acciaio inox) |