Manovella in tecnopolimero Modello con corona rotonda (NRP, RP) (Codici componente - Download CAD)

Manovella in tecnopolimero Modello con corona rotonda (NRP, RP)
  • Sconto volumi elevati
A resin handwheel featuring a standard design. Fits with various types of machine. Types with and without a rotary grip are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RP200ER-SUS-H23

Codice componente
RP200ER-SUS-H23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
Lavorazione fori su sezione di montaggio Impugnatura Tipo con impugnatura Materiale impugnatura Superficie impugnatura H
(mm)
D1
(Ø)
Lavorazione filettatura vite di fermo Materiale inserto Lavoro extra Misura foro vite di spinta
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Lunghezza impugnatura R
(mm)
Nominale

96.90 €

1 10 giorni 10200Foro rotondo (Foro passante)Disponibile[Direzione] Con rotazione[Poliammide] PoliammideNA5839Con (2 posizione)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ23mm-80Impugnatura girevole ER inclusa (Acciaio inox)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di impugnatura Morning Glory Materiale impugnatura Polipropilene Superficie maniglia NA

Si trova sulla pagina di Manovella in tecnopolimero Modello con corona rotonda (NRP, RP), il codice articolo è il seguente: RP200ER-SUS-H23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RP200ER-SUS-H23.

Tipologia prodotto

Codice componente
NRP100-H12
NRP100-H13
NRP100-H14
RP200ER-SUS-H24
RP200ER-SUS-H25
RP200ER-SUS-S17
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
Lavorazione fori su sezione di montaggio Impugnatura Tipo con impugnatura Materiale impugnatura Superficie impugnatura H
(mm)
D1
(Ø)
Lavorazione filettatura vite di fermo Materiale inserto Lavoro extra Misura foro vite di spinta
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Lunghezza impugnatura R
(mm)
Nominale

36.79 €

1 10 giorni 10100Foro rotondo (Foro passante)Senza (Con foro di montaggio manopola)---4327Con (2 posizione)Materiale FCForo per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ12mm-35Senza impugnatura (Fusione di metallo)

36.79 €

1 10 giorni 10100Foro rotondo (Foro passante)Senza (Con foro di montaggio manopola)---4327Con (2 posizione)Materiale FCForo per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ13mm-35Senza impugnatura (Fusione di metallo)

36.79 €

1 10 giorni 10100Foro rotondo (Foro passante)Senza (Con foro di montaggio manopola)---4327Con (2 posizione)Materiale FCForo per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ14mm-35Senza impugnatura (Fusione di metallo)

96.90 €

1 10 giorni 10200Foro rotondo (Foro passante)Disponibile[Direzione] Con rotazione[Poliammide] PoliammideNA5839Con (2 posizione)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ24mm-80Impugnatura girevole ER inclusa (Acciaio inox)

96.90 €

1 10 giorni 10200Foro rotondo (Foro passante)Disponibile[Direzione] Con rotazione[Poliammide] PoliammideNA5839Con (2 posizione)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ25mm-80Impugnatura girevole ER inclusa (Acciaio inox)

129.72 €

1 10 giorni 10200Foro quadratoDisponibile[Direzione] Con rotazione[Poliammide] PoliammideNA5839NAAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Foro quadrato-17mm80Impugnatura girevole ER inclusa (Acciaio inox)

Supporto tecnico