Manovella in tecnopolimero Modello con corona rotonda (NRP, RP) (Codici componente - Download CAD)

Manovella in tecnopolimero Modello con corona rotonda (NRP, RP)
  • Sconto volumi elevati
A resin handwheel featuring a standard design. Fits with various types of machine. Types with and without a rotary grip are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NRP315-H21

Codice componente
NRP315-H21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
Lavorazione fori su sezione di montaggio Impugnatura Tipo con impugnatura Materiale impugnatura Superficie impugnatura H
(mm)
D1
(Ø)
Lavorazione filettatura vite di fermo Materiale inserto Lavoro extra Misura foro vite di spinta
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Lunghezza impugnatura R
(mm)
Nominale

128.15 €

1 10 giorni 10315Foro rotondo (Foro passante)Senza (Con foro di montaggio manopola)---7054Con (2 posizione)Materiale FCForo per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ21mm-132Senza impugnatura (Fusione di metallo)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di impugnatura Morning Glory Materiale impugnatura Polipropilene Superficie maniglia NA

Si trova sulla pagina di Manovella in tecnopolimero Modello con corona rotonda (NRP, RP), il codice articolo è il seguente: NRP315-H21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NRP315-H21.

Tipologia prodotto

Codice componente
NRP100-H12
NRP100-H13
NRP100-H14
NRP315-H22
NRP315-H23
NRP315-H24
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
Lavorazione fori su sezione di montaggio Impugnatura Tipo con impugnatura Materiale impugnatura Superficie impugnatura H
(mm)
D1
(Ø)
Lavorazione filettatura vite di fermo Materiale inserto Lavoro extra Misura foro vite di spinta
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Lunghezza impugnatura R
(mm)
Nominale

35.78 €

1 10 giorni 10100Foro rotondo (Foro passante)Senza (Con foro di montaggio manopola)---4327Con (2 posizione)Materiale FCForo per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ12mm-35Senza impugnatura (Fusione di metallo)

35.78 €

1 10 giorni 10100Foro rotondo (Foro passante)Senza (Con foro di montaggio manopola)---4327Con (2 posizione)Materiale FCForo per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ13mm-35Senza impugnatura (Fusione di metallo)

35.78 €

1 10 giorni 10100Foro rotondo (Foro passante)Senza (Con foro di montaggio manopola)---4327Con (2 posizione)Materiale FCForo per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ14mm-35Senza impugnatura (Fusione di metallo)

128.15 €

1 10 giorni 10315Foro rotondo (Foro passante)Senza (Con foro di montaggio manopola)---7054Con (2 posizione)Materiale FCForo per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ22mm-132Senza impugnatura (Fusione di metallo)

128.15 €

1 10 giorni 10315Foro rotondo (Foro passante)Senza (Con foro di montaggio manopola)---7054Con (2 posizione)Materiale FCForo per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ23mm-132Senza impugnatura (Fusione di metallo)

128.15 €

1 10 giorni 10315Foro rotondo (Foro passante)Senza (Con foro di montaggio manopola)---7054Con (2 posizione)Materiale FCForo per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ24mm-132Senza impugnatura (Fusione di metallo)

Supporto tecnico