Guide di scorrimento (Chiusura automatizzata per la disconnessione del terminale) (RS27S-A) (Codici componente - Download CAD)

Guide di scorrimento (Chiusura automatizzata per la disconnessione del terminale) (RS27S-A)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
High precision and smooth ball bearing slide rail. Auto-disconnect type (rail width 27 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS27S-200A
RS27S-250A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa Lt
(mm)
Lunghezza guida Ls
(mm)
Coefficiente di carico (N/coppia)
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)

15.17 €

7.74 €

1 Stesso giorno

Stock

10116200260Fino a 150

17.35 €

1 Disponibile 8 giorni 10152250240Fino a 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Numero stadi guida 2
Altezza(mm) 9.5 Larghezza(mm) 27 Trattamento superficie guida Cromatura lucida
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N) Fino a 300 Meccanismo di blocco NA Smontaggio e rimontaggio Possibile

Supporto tecnico