Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TKS8X25
Codice componente
|
---|
TKS8X25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di sezione di montaggio | Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro | Lunghezza L sezione di montaggio (mm) | Funzione aggiuntiva | Lavorazione punta maschiata | Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo | Materiale corpo principale | Trattamento superficie corpo principale | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Diametro esterno corpo principale D (Ø) | Altezza corpo principale H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.79 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 25 | NA | NA | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 30 | 18 |
Loading...
Tipo corpo principale | Profilo rotondo | Tipi di profili rotondi | Tipo cilindrico | Perforazione da 4 lati | Tipo zigrinato |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo principale | Argento |
Si trova sulla pagina di Manopola pollice zigrinata (TKN, TKS), il codice articolo è il seguente: TKS8X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKS8X25.
Configura
Proprietà di base
Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo
Materiale corpo principale
Materiale sezione di montaggio
Tipo
Tipo di sezione di montaggio
Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro
Lunghezza L sezione di montaggio(mm)
Funzione aggiuntiva
Lavorazione punta maschiata
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie sezione di montaggio
Diametro esterno corpo principale D(Ø)
Altezza corpo principale H(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TKN3-SUS |
TKN4 |
TKN4-SUS |
TKS8X25-SUS |
TKS8X30 |
TKS8X30-SUS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di sezione di montaggio | Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro | Lunghezza L sezione di montaggio (mm) | Funzione aggiuntiva | Lavorazione punta maschiata | Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo | Materiale corpo principale | Trattamento superficie corpo principale | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Diametro esterno corpo principale D (Ø) | Altezza corpo principale H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura femmina | M3 | 7.5 | NA | - | Tipo passante | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 12 | 7.5 | ||
5.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M4 | 9.5 | NA | - | Tipo passante | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 16 | 9.5 | ||
6.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M4 | 9.5 | NA | - | Tipo passante | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 16 | 9.5 | |
15.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 25 | NA | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 30 | 18 | |
8.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 30 | NA | NA | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 30 | 18 | |
17.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 30 | NA | NA | - | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 30 | 18 |