Manopola pollice zigrinata (TKN, TKS) (Codici componente - Download CAD)

Manopola pollice zigrinata (TKN, TKS)
  • Sconto volumi elevati
It is a knob with a flat side knurled shape and a slip resistant design.

[Features]
· Ideal for panel securing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKS5X15-SUS

Codice componente
TKS5X15-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di sezione di montaggio Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro Lunghezza L sezione di montaggio
(mm)
Funzione aggiuntiva Lavorazione punta maschiata Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo Materiale corpo principale Trattamento superficie corpo principale Materiale sezione di montaggio Trattamento superficie sezione di montaggio Diametro esterno corpo principale D
(Ø)
Altezza corpo principale H
(mm)

8.53 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM515NANA-[Acciaio inox] Acciaio inoxNA[Acciaio inox] Acciaio inoxNA2011.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profilo rotondo Tipi di profili rotondi Tipo cilindrico Perforazione da 4 lati Tipo zigrinato
Colore corpo principale Argento

Si trova sulla pagina di Manopola pollice zigrinata (TKN, TKS), il codice articolo è il seguente: TKS5X15-SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKS5X15-SUS.

Tipologia prodotto

Codice componente
TKN3-SUS
TKN4
TKN4-SUS
TKS5X20
TKS5X20-SUS
TKS5X20R14-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di sezione di montaggio Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro Lunghezza L sezione di montaggio
(mm)
Funzione aggiuntiva Lavorazione punta maschiata Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo Materiale corpo principale Trattamento superficie corpo principale Materiale sezione di montaggio Trattamento superficie sezione di montaggio Diametro esterno corpo principale D
(Ø)
Altezza corpo principale H
(mm)

5.87 €

1 8 giorni 10Filettatura femminaM37.5NA-Tipo passante[Acciaio inox] Acciaio inoxNA[Acciaio inox] Acciaio inoxNA127.5

5.03 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM49.5NA-Tipo passante[Acciaio] AcciaioCromatura[Acciaio] AcciaioCromatura169.5

6.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM49.5NA-Tipo passante[Acciaio inox] Acciaio inoxNA[Acciaio inox] Acciaio inoxNA169.5

5.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM520NANA-[Acciaio] AcciaioCromatura[Acciaio] AcciaioCromatura2011.5

10.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM520NANA-[Acciaio inox] Acciaio inoxNA[Acciaio inox] Acciaio inoxNA2011.5

14.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM520AnticadutaNA-[Acciaio inox] Acciaio inoxNA[Acciaio inox] Acciaio inoxNA2011.5

Supporto tecnico