Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AHRS50C
Codice componente
|
---|
AHRS50C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Ø) | Lavorazione fori su sezione di montaggio | Impugnatura | Tipo con impugnatura | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | d (mm) | Lavoro extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro cieco) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 28 | 22 | 5 | NA |
Loading...
Tipi di impugnatura | Tipo zigrinato | Materiale impugnatura | Alluminio | Superficie maniglia | Alluminio anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione filettatura vite di fermo | NA |
Si trova sulla pagina di Manovella piccola in alluminio (AH, AHG, AHR, AHRS), il codice articolo è il seguente: AHRS50C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHRS50C.
Configura
Proprietà di base
Tipo con impugnatura
Materiale impugnatura
Tipo
D(Ø)
Lavorazione fori su sezione di montaggio
Impugnatura
Superficie impugnatura
H(mm)
D1(Ø)
d(mm)
Lavoro extra
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AH40C |
AH40R |
AH40R-M |
AHRS50R |
AHRS50R-M |
AHRS63C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D (Ø) | Lavorazione fori su sezione di montaggio | Impugnatura | Tipo con impugnatura | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | d (mm) | Lavoro extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo (Foro cieco) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 25 | 18 | 5 | NA | ||
14.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 25 | 18 | 8 | NA | ||
25.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 25 | 18 | 8 | Un foro per vite di spinta | |
28.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 28 | 22 | 10 | NA | ||
40.06 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 28 | 22 | 10 | Un foro per vite di spinta | ||
37.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro cieco) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Poliammide] Poliammide | NA | 32 | 27 | 5 | NA |