• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manovella piccola in alluminio (AH, AHG, AHR, AHRS) (Codici componente - Download CAD)

Manovella piccola in alluminio (AH, AHG, AHR, AHRS)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A small aluminum handwheel that is distinguished by its beautiful finish.
· Lightweight and features mechanical strength.
· Types with and without a grip are available.
· The tensile strength of the material used is at least 250N/mmAH2.
· Additional custom machining orders also accepted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AHRS50C

Codice componente
AHRS50C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
Lavorazione fori su sezione di montaggio Impugnatura Tipo con impugnatura Materiale impugnatura Superficie impugnatura H
(mm)
D1
(Ø)
d
(mm)
Lavoro extra

28.84 €

1 6 giorni 1050Foro rotondo (Foro cieco)Disponibile[Direzione] Con rotazione[Poliammide] PoliammideNA28225NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di impugnatura Tipo zigrinato Materiale impugnatura Alluminio Superficie maniglia Alluminio anodizzato nero
Lavorazione filettatura vite di fermo NA

Si trova sulla pagina di Manovella piccola in alluminio (AH, AHG, AHR, AHRS), il codice articolo è il seguente: AHRS50C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHRS50C.

Tipologia prodotto

Codice componente
AH40C
AH40R
AH40R-M
AHRS50R
AHRS50R-M
AHRS63C
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
Lavorazione fori su sezione di montaggio Impugnatura Tipo con impugnatura Materiale impugnatura Superficie impugnatura H
(mm)
D1
(Ø)
d
(mm)
Lavoro extra

15.64 €

1 6 giorni 1040Foro rotondo (Foro cieco)Senza (Senza foro di montaggio manopola)---25185NA

14.30 €

1 6 giorni 1040Foro rotondo (Foro di precisione)Senza (Senza foro di montaggio manopola)---25188NA

25.54 €

1 Disponibile 11 giorni 1040Foro rotondo (Foro di precisione)Senza (Senza foro di montaggio manopola)---25188Un foro per vite di spinta

28.84 €

1 8 giorni 1050Foro rotondo (Foro di precisione)Disponibile[Direzione] Con rotazione[Poliammide] PoliammideNA282210NA

40.06 €

1 11 giorni 1050Foro rotondo (Foro di precisione)Disponibile[Direzione] Con rotazione[Poliammide] PoliammideNA282210Un foro per vite di spinta

37.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1063Foro rotondo (Foro cieco)Disponibile[Direzione] Con rotazione[Poliammide] PoliammideNA32275NA

Supporto tecnico