Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSHR63R
Codice componente
|
---|
SSHR63R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Ø) | Lavorazione fori su sezione di montaggio | Impugnatura | Tipo con impugnatura | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | d (mm) | Lavoro extra | Lunghezza impugnatura R (mm) | Nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.59 € | 1 | 8 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Acciaio inox | NA | 32 | 27 | 12 | NA | 23 | Impugnatura girevole SRG-S inclusa |
Loading...
Tipi di impugnatura | Tipo zigrinato | Materiale impugnatura | Acciaio inox | Superficie maniglia | NA |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione filettatura vite di fermo | NA |
Si trova sulla pagina di Manovella piccola in acciaio inossidabile (SSH, SSHR), il codice articolo è il seguente: SSHR63R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSHR63R.
Configura
Proprietà di base
Tipo con impugnatura
Tipo
D(Ø)
Lavorazione fori su sezione di montaggio
Impugnatura
Materiale impugnatura
Superficie impugnatura
H(mm)
D1(Ø)
d(mm)
Lavoro extra
Lunghezza impugnatura R(mm)
Nominale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SSH50R |
SSH50R-M |
SSH63C |
SSH63R |
SSH63R-M |
SSHR63R-M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D (Ø) | Lavorazione fori su sezione di montaggio | Impugnatura | Tipo con impugnatura | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | d (mm) | Lavoro extra | Lunghezza impugnatura R (mm) | Nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 28 | 22 | 10 | NA | - | Senza impugnatura | ||
64.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 28 | 22 | 10 | Un foro per vite di spinta | - | Senza impugnatura | ||
56.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro cieco) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 32 | 27 | 5 | NA | - | Senza impugnatura | ||
59.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 32 | 27 | 12 | NA | - | Senza impugnatura | ||
80.56 € | 1 | 10 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | - | - | - | 32 | 27 | 12 | Un foro per vite di spinta | - | Senza impugnatura | ||
99.86 € | 1 | 10 giorni | 10 | 63 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Acciaio inox | NA | 32 | 27 | 12 | Un foro per vite di spinta | 23 | Impugnatura girevole SRG-S inclusa |