Manovella di sicurezza in alluminio (ASH)

Manovella di sicurezza in alluminio (ASH)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A solid aluminum handwheel that is lightweight yet that also features mechanical strength. A foldable type with which the grip can be stored when not in use.

[Features]
· Made of aluminum for an approximate reduction in weight of 66% compared to comparable steel products.
· Employs an SFR foldable rotary grip (snap type).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASH125
ASH125-M
ASH140
ASH140-M
ASH160
ASH160-M
ASH200
ASH200-M
ASH250
ASH250-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
H
(mm)
D1
(Ø)
d
(mm)
Lavoro extra Lunghezza impugnatura R
(mm)

54.38 €

26.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10123403412NA50.5

73.51 €

1 11 giorni 10123403412Un foro per vite di spinta50.5

69.79 €

1 6 giorni 10135453712NA56.5

81.03 €

1 11 giorni 10135453712Un foro per vite di spinta56.5

80.73 €

1 6 giorni 10158494016NA64

91.97 €

1 10 giorni 10158494016Un foro per vite di spinta64

99.92 €

49.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10198544518NA83

123.95 €

1 10 giorni 10198544518Un foro per vite di spinta83

107.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10250615522NA107

115.25 €

1 10 giorni 10250615522Un foro per vite di spinta107

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di impugnatura Tipo pieno Materiale impugnatura Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) Lavorazione fori su sezione di montaggio Foro rotondo (Foro di precisione)
Impugnatura Disponibile Tipo con impugnatura Tipo girevole ribaltabile Superficie maniglia Verniciatura a forno (Argento)
Materiale impugnatura Poliammide Superficie impugnatura NA Lavorazione filettatura vite di fermo NA

Supporto tecnico