Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S160ER-S14
Codice componente
|
---|
S160ER-S14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Ø) | Impugnatura | Tipo con impugnatura | Superficie maniglia | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | Lavoro extra | Misura foro vite di spinta (mm) | Dimensione foro quadrato (mm) | Lunghezza impugnatura R (mm) | Nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Cromatura | [Poliammide] Poliammide | NA | 51 | 40 | Foro quadrato | - | 14mm | 70 | Impugnatura girevole ER-S inclusa |
Loading...
Tipi di impugnatura | A 2 razze | Materiale impugnatura | Materiale FC | Lavorazione fori su sezione di montaggio | NA |
---|
Si trova sulla pagina di Manovella di tipo ad angolo smussato (NS, S, NBS, BS), il codice articolo è il seguente: S160ER-S14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S160ER-S14.
Configura
Proprietà di base
Tipo con impugnatura
Materiale impugnatura
Misura foro vite di spinta(mm)
Tipo
D(Ø)
Impugnatura
Superficie maniglia
Superficie impugnatura
H(mm)
D1(Ø)
Lavoro extra
Dimensione foro quadrato(mm)
Lunghezza impugnatura R(mm)
Nominale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BS100ER-H12 |
BS100ER-H13 |
BS100ER-H14 |
S160ER-S17 |
S200ER |
S200ER-H16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D (Ø) | Impugnatura | Tipo con impugnatura | Superficie maniglia | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | Lavoro extra | Misura foro vite di spinta (mm) | Dimensione foro quadrato (mm) | Lunghezza impugnatura R (mm) | Nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.09 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Verniciatura a polvere] Rivestimento a polvere a forno (Nero) | [Poliammide] Poliammide | NA | 36 | 30 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ12mm | - | 42.5 | Impugnatura girevole ER-S inclusa | ||
50.09 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Verniciatura a polvere] Rivestimento a polvere a forno (Nero) | [Poliammide] Poliammide | NA | 36 | 30 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ13mm | - | 42.5 | Impugnatura girevole ER-S inclusa | ||
50.09 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | [Verniciatura a polvere] Rivestimento a polvere a forno (Nero) | [Poliammide] Poliammide | NA | 36 | 30 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ14mm | - | 42.5 | Impugnatura girevole ER-S inclusa | ||
83.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Cromatura | [Poliammide] Poliammide | NA | 51 | 40 | Foro quadrato | - | 17mm | 70 | Impugnatura girevole ER-S inclusa | ||
75.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Cromatura | [Poliammide] Poliammide | NA | 57 | 45 | NA | - | - | 89 | Impugnatura girevole ER-S inclusa | |
112.65 € | 1 | 10 giorni | 10 | 200 | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Cromatura | [Poliammide] Poliammide | NA | 57 | 45 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ16mm | - | 89 | Impugnatura girevole ER-S inclusa |