Manovella di tipo ad angolo smussato (NS, S, NBS, BS) (Codici componente - Download CAD)

Manovella di tipo ad angolo smussato (NS, S, NBS, BS)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Forma del cerchio con impugnatura per le dita. [Materiale dell'impugnatura] Materiale FC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BS200ER-H16

Codice componente
BS200ER-H16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
Impugnatura Tipo con impugnatura Superficie maniglia Materiale impugnatura Superficie impugnatura H
(mm)
D1
(Ø)
Lavoro extra Misura foro vite di spinta
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Lunghezza impugnatura R
(mm)
Nominale

119.39 €

1 10 giorni 10200Disponibile[Direzione] Con rotazione[Verniciatura a polvere] Rivestimento a polvere a forno (Nero)[Poliammide] PoliammideNA5745Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ16mm-89Impugnatura girevole ER-S inclusa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di impugnatura A 2 razze Materiale impugnatura Materiale FC Lavorazione fori su sezione di montaggio NA

Si trova sulla pagina di Manovella di tipo ad angolo smussato (NS, S, NBS, BS), il codice articolo è il seguente: BS200ER-H16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS200ER-H16.

Tipologia prodotto

Codice componente
BS100ER-H12
BS100ER-H13
BS100ER-H14
BS200ER-H17
BS200ER-H18
BS200ER-H19
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
Impugnatura Tipo con impugnatura Superficie maniglia Materiale impugnatura Superficie impugnatura H
(mm)
D1
(Ø)
Lavoro extra Misura foro vite di spinta
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Lunghezza impugnatura R
(mm)
Nominale

53.45 €

1 10 giorni 10100Disponibile[Direzione] Con rotazione[Verniciatura a polvere] Rivestimento a polvere a forno (Nero)[Poliammide] PoliammideNA3630Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ12mm-42.5Impugnatura girevole ER-S inclusa

53.45 €

1 10 giorni 10100Disponibile[Direzione] Con rotazione[Verniciatura a polvere] Rivestimento a polvere a forno (Nero)[Poliammide] PoliammideNA3630Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ13mm-42.5Impugnatura girevole ER-S inclusa

53.45 €

1 10 giorni 10100Disponibile[Direzione] Con rotazione[Verniciatura a polvere] Rivestimento a polvere a forno (Nero)[Poliammide] PoliammideNA3630Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ14mm-42.5Impugnatura girevole ER-S inclusa

119.39 €

1 10 giorni 10200Disponibile[Direzione] Con rotazione[Verniciatura a polvere] Rivestimento a polvere a forno (Nero)[Poliammide] PoliammideNA5745Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ17mm-89Impugnatura girevole ER-S inclusa

119.39 €

1 10 giorni 10200Disponibile[Direzione] Con rotazione[Verniciatura a polvere] Rivestimento a polvere a forno (Nero)[Poliammide] PoliammideNA5745Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ18mm-89Impugnatura girevole ER-S inclusa

119.39 €

1 10 giorni 10200Disponibile[Direzione] Con rotazione[Verniciatura a polvere] Rivestimento a polvere a forno (Nero)[Poliammide] PoliammideNA5745Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ19mm-89Impugnatura girevole ER-S inclusa

Supporto tecnico