Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TAM-100SXY
Codice componente
|
---|
TAM-100SXY |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rettilineità tavola (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,564.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | ±10–30mm | ±10–30mm | 40.1–50 | 100 | 100 | 490 | ±12,5 | ±12,5 | 42 | 3 |
Loading...
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato nero | Meccanismo di guida | Rulli incrociati |
---|---|---|---|---|---|
Foro passante (foro centrale tavola) | Disponibile | Parallelismo tavola(µm) | 50 | Posizione manopola di avanzamento | Laterale oloassiale |
Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard |
Si trova sulla pagina di Tavoletta a rulli incrociati in alluminio ad assi XY TAM, il codice articolo è il seguente: TAM-100SXY.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAM-100SXY.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TAM-120SXY |
TAM-40SXY |
TAM-60SXY |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rettilineità tavola (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,906.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | ±10–30mm | ±10–30mm | 40.1–50 | 120 | 120 | 588 | ±12,5 | ±12,5 | 42 | 4 | ||
1,185.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 30,1 - 35 | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | 32 | 3 | ||
1,323.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 50.1~100 | – ±10mm | – ±10mm | 35.1–40 | 60 | 60 | 196 | ±6,5 | ±6,5 | 38 | 3 |