Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UCFB202E4
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Flangia a forma di rombo | Diam. foro albero d(Ø) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo unità | Ghisa | Profilo diam. interno cuscinetto | Con vite di fermo per foro cilindrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti |
Trattamento superficie | NA | Coefficiente di carico dinamico base(N) | 12800 | Coefficiente di carico statico(N) | 6650 |
Simbolo serie diametro | 2 (per carichi leggeri) | Adattatore | J7 | Accessorio | Senza coperchio |
Tipo di grasso | Grasso standard | Guarnizione | Nitrile | Lavorazione a macchina | Senza olio |
Corsa | NA |
Si trova sulla pagina di Unitá Mitsubishi Modello a flangia quadrata in Ghisa UCFB, il codice articolo è il seguente: UCFB202E4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCFB202E4.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali