Rullo in acciaio, serie S (S-2512P), diam. φ25.4 × largh. 90–490

Rullo in acciaio, serie S (S-2512P), diam. φ25.4 × largh. 90–490
Small diameter of 25 mm. Roller unit parts for S-2512P, suitable for small item transport.

[Features]
· Small diameter: 25 mm.
· Individual roller for S-2512P, suitable for small item transport.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-2512P-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]

Codice componente
S-2512P-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con albero Larghezza W
(mm)
1 10 giorni Senza albero (bullone) / Con albero (bullone)90 ~ 490

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 25.4 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie Zincatura Materiale cuscinetto Acciaio
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40

Supporto tecnico