Rulliera in acciaio serie M (R-7638N) diam. ø76.3 × largh. 100 - 1000

Rulliera in acciaio serie M (R-7638N) diam. ø76.3 × largh. 100 - 1000
Heavy-duty ø 76 steel roller conveyor. Galvanized roller conveyor surface. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 76.3 Spessore rotella t(mm) 3.8 Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio / Carico pesante
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Altezza macchina H(mm) 100 Resistenza rotella(N/pz.) 3922.7::4903.3 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico