Rulliera in acciaio inox serie M (HG-RS1210) diam. ø12.0 × largh. 100 - 400

Rulliera in acciaio inox serie M (HG-RS1210) diam. ø12.0 × largh. 100 - 400
Superfine ø12 stainless steel roller conveyor. Can be manufactured from pitch 15 to support very fine pitches. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Informazioni di base

Materiale rullo Acciaio inox D.E. rotella D(Ø) 12 Spessore rotella t(mm) 1
Applicazione Per il trasporto di merci piccole Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto
Materiale profilato Acciaio inox Trattamento superficie profilato NA Trattamento superficie rotella NA
Altezza macchina H(mm) 21 Resistenza rotella(N/pz.) 98.1::215.7 Caratteristiche Standard / Resistenza all'acqua

Supporto tecnico