Trasportatore casse (W-13G) largh.14 x diam. 13 x alt. totale 23.5

Trasportatore casse (W-13G) largh.14 x diam. 13 x alt. totale 23.5
Ultra fine ø13, Corocon with very fine pitch 15 available. (Length 1501-2000 specifiable in 1 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W-13G-[150-2000/1]L-15P

Codice componente
W-13G-[150-2000/1]L-15P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo rotella P
(mm)
Lunghezza trasportatore L
(mm)
Wheel Material Details
1 13 giorni 15150 ~ 2000ABS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale superficie rotella Resina Larghezza rotella W(mm) 14
Capacità di carico rotella(kgf) 5 D.E. rotella D(mm) 13 Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Per il trasporto di merci piccole Trattamento superficie rotella NA Tipo di profilato Tipo di profilato in alluminio
Materiale profilato Alluminio Trattamento superficie profilato NA Altezza profilo esterno H(mm) 23.5

Supporto tecnico