Unitá Modello a flangia rombica in acciaio inossidabile USFL-S6

Unitá Modello a flangia rombica in acciaio inossidabile USFL-S6
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This flanged unit features a bearing made from stainless steel material, and a bearing box made from either stainless steel or plastic for excellent corrosion resistance.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
USFL002S6
USFL004S6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)

53.35 €

1 6 giorni 1547002250

54.29 €

27.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2079004000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia a forma di rombo Materiale corpo unità Acciaio inox
Profilo diam. interno cuscinetto Con vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Trattamento superficie NA
Simbolo serie diametro 0 (per piccoli carichi leggeri) Adattatore J7 Accessorio Senza coperchio
Tipo di grasso Per la prevenzione della corrosione Guarnizione Nitrile Lavorazione a macchina NA
Corsa NA

Supporto tecnico