Unitá di supporto con cuscinetto in acciaio inossidabile (USP-S6)

Unitá di supporto con cuscinetto in acciaio inossidabile (USP-S6)
Pillow-type unit featuring a bearing made from stainless steel and a bearing box made from either stainless steel or plastic for excellent corrosion resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

USP002S6

Codice componente
USP002S6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.35 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Diam. foro albero d(Ø) 15
Materiale corpo unità Acciaio inox Profilo diam. interno cuscinetto Con vite di fermo per foro cilindrico Con supporto dritto, categoria Standard
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Altezza di montaggio H(mm) 22 Trattamento superficie NA
Coefficiente di carico dinamico base(N) 4700 Coefficiente di carico statico(N) 2250 Simbolo serie diametro Per piccoli carichi leggeri
Adattatore J7 Tipo di grasso Grasso per prodotti alimentari Lavorazione a macchina NA
Corsa NA Copertura NA Guarnizione Nitrile

Si trova sulla pagina di Unitá di supporto con cuscinetto in acciaio inossidabile (USP-S6), il codice articolo è il seguente: USP002S6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto USP002S6.

Supporto tecnico