Rulli laterali (Modello Y) (GRL-Y)

Rulli laterali (Modello Y) (GRL-Y)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Medium load specification transport roller, optimal for sliding doors or rollers for transport (Y-type single bearing).

[Features]
• Optimal for various sliding doors and conveyor rollers.
• Specifications for medium loads.
• Commercial polished round steel can be used for rails.
• For Y-type products, target rails are made of rounded steel, reducing residual shavings left behind.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRL30J-Y
GRL30S-Y
GRL40-Y-SUS
GRL40J-Y
GRL40S-Y
GRL50-Y-SUS
GRL50J-Y
GRL50S-Y
GRL60-Y-SUS
GRL60J-Y
GRL60S-Y
GRL70J-Y
GRL70S-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale cuscinetto Materiale rullo D.E.
(Ø)
Trattamento superficie Larghezza rullo
(mm)

22.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio[Resina] Resina30NA12

21.94 €

1 6 giorni 10Acciaio[Acciaio] Acciaio30Nichelatura chimica12

43.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inoxAcciaio inox40NA16

23.32 €

11.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio[Resina] Resina40NA16

27.64 €

1 6 giorni 10Acciaio[Acciaio] Acciaio40Nichelatura chimica16

56.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inoxAcciaio inox50NA19

24.26 €

14.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio[Resina] Resina50NA19

33.88 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio[Acciaio] Acciaio50Nichelatura chimica19

77.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inoxAcciaio inox60NA23

37.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio[Resina] Resina60NA23

37.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio[Acciaio] Acciaio60Nichelatura chimica23

48.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio[Resina] Resina70NA28

50.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio[Acciaio] Acciaio70Nichelatura chimica28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con albero Senza albero (foro rotondo) Tipo rotella A Y Cuscinetto Tipo singolo
Materiale rivestimento Senza rivestimento Proprietà 1

Supporto tecnico