Blocco di livellamento, tipo G

Blocco di livellamento, tipo G
Can be used together with an anchor bolt and is ideal for large machinery and large surface plates.

[Features]
· Features good precision.
· Lowest height is low.
· Can be fixed with an anchor bolt after precise adjustment.
· Ideal for large machinery and large surface plates.
· Convenient for the centering of large workpieces

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G2
G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

349.90 €

1 6 giorni 4585.525817485.5 - 91.5

687.74 €

1 6 giorni 70112328212112 - 118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Precision Mechanical Type Proprietà Standard

Supporto tecnico