Piedino Jack anti-vibrazioni (Codici componente - Download CAD)

Piedino Jack anti-vibrazioni
  • Sconto volumi elevati
A vibration-proof foot jack that in which a high performance foamed polyurethane pad is used. Higher performance than rubber pads.

[Features]
· A foot jack with a leveling mechanism and vibration-proofing function.
· Higher performance than rubber pad products.
· Features superior solution resistance and will not transfer onto floors.
· Since the bolt connection is flexible, it can absorb the sloping of the floor.
· Three types of pads are available to satisfy conditions for vibration frequency, machine type, and weight.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BFJ12070S-030

Codice componente
BFJ12070S-030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Allowable Load(Min.)
(kN)

30.72 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxElectrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing500.37016.5120.16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Adjusting Bolt Shape Tipo bullone di regolazione With Bottom Rubber Volantino di regolazione altezza NA
Materiale in gomma inferiore Elastomero poliuretano con schiuma a base etere Proprietà Oil Resistance / Chemical Resistance / Performance of Vibration Proofing Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Si trova sulla pagina di Piedino Jack anti-vibrazioni, il codice articolo è il seguente: BFJ12070S-030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BFJ12070S-030.

Tipologia prodotto

Codice componente
BFJ12070-032
BFJ12070-060
BFJ12070-135
BFJ12070S-060
BFJ12070S-135
BFJ16070-045
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Allowable Load(Min.)
(kN)

13.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio] AcciaioElectrodeposited Coating-[Rivestimento] Rivestimento per elettrodeposizione500.327015.5120.17

13.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio] AcciaioElectrodeposited Coating-[Rivestimento] Rivestimento per elettrodeposizione500.67015.5120.32

18.24 €

1 5 giorni [Acciaio] AcciaioElectrodeposited Coating-[Rivestimento] Rivestimento per elettrodeposizione501.357015.5120.7

30.72 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxElectrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing500.67016.5120.31

30.72 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxElectrolytic Polishing[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Electrolytic Polishing501.357016.5120.7

25.85 €

1 5 giorni [Acciaio] AcciaioElectrodeposited Coating-[Rivestimento] Rivestimento per elettrodeposizione600.457016.5160.25

Supporto tecnico