Bulloni di livellamento: Modello A

Bulloni di livellamento: Modello A
  • Sconto volumi elevati
A bolt for level adjustments. The tip is a spherical shape and the adjustment angle with the leveling plate is free.

[Features]
· The tip is a spherical shape and the adjustment angle with the leveling plate is free.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

 

 

 

Codice componente
LBNS-A12
LBNS-A16
LBNS-A20
LBT-A16
LBT-A20
LBT-A24
LBTN-A12
LBTN-A16
LBTN-A20
LBTS-A16
LBTS-A20
LBTS-A24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Material Surface Treatment of Thread Main Body Material Main Body Surface Treatment Nominal of Thread
(mm)
Thread Length
(mm)

35.03 €

1 Disponibile 6 giorni Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-M12x1.75136

40.16 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-M16x2136

47.18 €

1 19 giorni Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-M20x2.5136

13.06 €

1 5 giorni EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM16x1.5100

15.84 €

1 5 giorni EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM20x1.5100

19.34 €

1 5 giorni EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM24x1.5103

19.61 €

1 5 giorni EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM12x1.75136

22.16 €

1 8 giorni EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM16x2136

26.24 €

1 5 giorni EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM20x2.5136

33.64 €

1 Disponibile 6 giorni Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-M16x1.5100

33.49 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-M20x1.5100

42.17 €

1 Disponibile 6 giorni Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)-M24x1.5103

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico