Elementi di livellamento BNRS

Elementi di livellamento BNRS
[Features]
· The flexibility of the bolt connection can absorb the slope of the floor.
· A leveling element featuring a leveling mechanism and vibration-proof function.
Three types of elements are available to meet the applicable vibration frequency, machine type, and weight.
· They are, from the lowest supported frequency to the highest, P30W, P4, and P0.
· The bolt and nut can be selected from the leveling screws for flexible connection, BNVRBF.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
BNRS050P0
BNRS050P4
BNRS050P30W
BNRS070P0
BNRS070P4
BNRS070P30W
BNRS110P0
BNRS110P4
BNRS110P30W
BNRS150P0
BNRS150P4
BNRS150P30W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Anti-vibration Plate Used

48.68 €

1 7 giorni 601.52110B0

48.68 €

1 7 giorni 6012110B4

48.68 €

1 7 giorni 600.552410B30W

73.73 €

1 7 giorni 784.52812B0

73.73 €

1 7 giorni 7842812B4

73.73 €

1 7 giorni 781.43112B30W

125.32 €

1 7 giorni 121102816B0

125.32 €

1 7 giorni 12182816B4

125.32 €

1 7 giorni 12133116B30W

148.79 €

1 7 giorni 162183020B0

148.79 €

1 7 giorni 162153020B4

148.79 €

1 7 giorni 1624.53320B30W

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Mount Type Tipo profilo di montaggio Rubber Mount Type Volantino di regolazione altezza NA
Trattamento superficie corpo principale Verniciatura Materiale in gomma inferiore NBR Proprietà Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Supporto tecnico