Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LSA0870
Type | Hexagon | Profilo estremità albero (sinistra) | Male thread | Profilo estremità albero (destra) | Female Thread |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter D(φ) | 16 | Wrench Flats F(mm) | 13 | Length B(mm) | 70 |
Material | EN 1.0715 Equiv. | Surface Treatment | Black Oxide | Tipo montante | Solid |
Memoria | No memory | Lower-inside Edge Finishing | NA | Gas vent hole | NA |
Si trova sulla pagina di Distanziale / rotondo / filettatura esterna, filettatura interna / acciaio / brunito / lSA0870 / NABEYA, il codice articolo è il seguente: LSA0870.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSA0870.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali