Pressore a molla (Modello A) (PPA-06)

Pressore a molla (Modello A) PPA-06
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PPA-06

Marca: NABEYA

Prezzo: 7.67

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tip material: [Acciaio] EN 1.0715 Equiv.

Main Body Material: EN 1.0715 Equiv.

Outer Diameter A: 6 mm

Stroke C: 2 mm

Main Body Surface Treatment: Black Oxide


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PPA-06

 

Codice componente
PPA-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip material Main Body Material Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Main Body Surface Treatment Tip surface treatment Tip heat treatment Min Load
(N)
Max Load
(N)
Pressure Type

7.67 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.62Black OxideBlack OxideCarburized617Normal Pressure

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Method Screw-In Stop loosening NA Pin Plunger Type With Hex Socket
Wrench Hole Shape Hexagon Min Load (Range)(N) 0.01–50

Si trova sulla pagina di Pressore a molla (Modello A), il codice articolo è il seguente: PPA-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PPA-06.

Tipologia prodotto

Codice componente
PPA-06J
PPA-06S
PPA-06SJ
PPA-08
PPA-08J
PPA-08S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTip material Main Body Material Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Main Body Surface Treatment Tip surface treatment Tip heat treatment Min Load
(N)
Max Load
(N)
Pressure Type

4.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.62Black OxideYellow Zinc PlatingCarburized1125Strong Pressure

17.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)62NANANA617Normal Pressure

23.08 €

1 Disponibile 19 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)62End Yellow MarkNANA1125Strong Pressure

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.82Black OxideBlack OxideCarburized1633Normal Pressure

10.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.82Black OxideYellow Zinc PlatingCarburized2359Strong Pressure

26.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)82NANANA1633Normal Pressure

Supporto tecnico