Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BNRSV050P4 |
BNRSV050P30W |
BNRSV050PBR7 |
BNRSV070P4 |
BNRSV070P30W |
BNRSV070PBR7 |
BNRSV110P4 |
BNRSV110P30W |
BNRSV110PBR7 |
BNRSV150P4 |
BNRSV150P30W |
BNRSV150PBR7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Anti-vibration Plate Used | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.80 € | 1 | 7 giorni | 54 | 1 | 25 | 10 | B4 | ||
90.80 € | 1 | 7 giorni | 54 | 0.5 | 28 | 10 | B30W | ||
84.33 € | 1 | 7 giorni | 54 | 2 | 17 | 10 | BR7 | ||
113.17 € | 1 | 7 giorni | 76 | 4 | 28 | 12 | B4 | ||
113.17 € | 1 | 7 giorni | 76 | 1.5 | 31 | 12 | B30W | ||
106.69 € | 1 | 7 giorni | 76 | 6 | 20 | 12 | BR7 | ||
159.49 € | 1 | 7 giorni | 116 | 8 | 29 | 16 | B4 | ||
159.49 € | 1 | 7 giorni | 116 | 4 | 32 | 16 | B30W | ||
145.51 € | 1 | 7 giorni | 116 | 12 | 21 | 16 | BR7 | ||
282.80 € | 1 | 7 giorni | 156 | 15 | 31 | 20 | B4 | ||
282.80 € | 1 | 7 giorni | 156 | 8 | 34 | 20 | B30W | ||
259.78 € | 1 | 7 giorni | 156 | 25 | 23 | 20 | BR7 |
Loading...
Tipo | Mount Type | Tipo profilo di montaggio | Rubber Mount Type | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio inox | Trattamento superficie corpo principale | NA | Materiale in gomma inferiore | NBR |
Proprietà | Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing |
Configura
Proprietà di base
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Main Body Height(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Anti-vibration Plate Used
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali