Elemento orizzonatel BHAG (BHAG16)

Elemento orizzonatel BHAG BHAG16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BHAG16

Marca: NABEYA

Prezzo: 660.43

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Load Resistance: 15 kN

Main Body Height: 140 mm

Main Body Depth: 140 mm

Main Body Width: 125 mm

Applicable Bolt: M16


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BHAG16

 

Codice componente
BHAG16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Applicable Bolt

660.43 €

1 7 giorni 15140140125M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Mount Type Tipo profilo di montaggio Rubber Mount Type Volantino di regolazione altezza NA
Trattamento superficie filettatura Zincatura Trattamento superficie corpo principale Verniciatura Materiale in gomma inferiore NBR
Proprietà Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Si trova sulla pagina di Elemento orizzonatel BHAG, il codice articolo è il seguente: BHAG16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BHAG16.

Tipologia prodotto

Codice componente
BHAG20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Applicable Bolt

909.81 €

1 7 giorni 25160160180M20

Supporto tecnico