Ugello a inserto modello TJ

Ugello a inserto modello TJ
  • Sconto volumi elevati
Screw-in type nozzle. It can stably lean 35° forward or back, left or right.

[Features]
· The nozzle on the taper face can be inclined by 35° back and forth and around so you can apply it properly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TJ1B-1
TJ1B-2
TJ1B-3
TJ1B-4
TJ1B-5
TJ2B-1
TJ2B-2
TJ2B-3
TJ2B-4
TJ2B-5
TJ3B-1
TJ3B-2
TJ3B-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiameter, thread diameter A Nozzle Length
(mm)
Size
(mm)

37.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/80φ2.8

49.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/86.4φ2.8

50.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/812.7φ2.8

55.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/831.8φ2.8

55.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10R1/80M5

43.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10R1/40φ2.8

54.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10R1/46.4φ2.8

56.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/412.7φ2.8

60.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/431.8φ2.8

60.66 €

1 Disponibile 23 giorni 10R1/40M5

43.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10R3/80φ5.6

61.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10R3/812.7φ5.6

61.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10R3/80M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Injection Shape Point Material Acetal Angle Adjustment Angle adjustable
Type Insert Nozzle Features Outlet Port Moveable Applicable Fluids Aqueous Solution
Operating Pressure Range(MPa) ::1

Supporto tecnico