Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E3JK-RR12 5M
Codice componente
|
---|
E3JK-RR12 5M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Temperatura ambiente di esercizio (%) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Tensione di alimentazione (V) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Misura testa di rilevamento (a vite) (mm) | Misura testa di rilevamento (cilindrica) (mm) | Lunghezza cavo (m) | Timer | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Tempo di risposta (modalità standard) (ms) | Numero di assi ottici (Asse ottico) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Classe laser | Profilo (amplificatore) | Materiale (amplificatore) | Sensori applicabili | Panoramica | Profilo (fascio) | Ingresso/uscita | Supporto accorciabile | Resistenza (tensione) (N) | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Combinazione lente | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.00 € | 1 | 7 giorni | Riflessione con catarifrangente | Uso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integrati | [Rosso] LED rosso | Fino a 10000 | 75 | [Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR) | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 24–240VCC / 24–240VCA | Uscita relè | Con cavo integrato | - | - | 5 | - | - | - | 20 | - | Manuale di istruzioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 |
Loading...
Tipo | Sensore fotoelettrico | Oggetti rilevati | Oggetti opachi | Forma fascio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Profilo testa | Profilo quadrato | Materiale alloggiamento | ABS | Accessori amplificatore | Con amplificatore incorporato |
Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza al freddo | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25::55 | Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile |
Si trova sulla pagina di Sensori fotoelettrici senza alimentazione AC / DC [E3JM / E3JK], il codice articolo è il seguente: E3JK-RR12 5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3JK-RR12 5M.
Configura
Proprietà di base
Sorgente luminosa
Metodo di rilevamento a riflessione
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm)
Timer
Funzioni accessori (senza amplificatore)
Diam. raggio puntiforme(mm)
Numero di assi ottici(Asse ottico)
Classe laser
Profilo (amplificatore)
Materiale (amplificatore)
Sensori applicabili
Panoramica
Profilo (fascio)
Ingresso/uscita
Supporto accorciabile
Resistenza (tensione)(N)
Resistenza (serraggio)(N▪m)
Angolo di apertura(°)
Materiale (testa rilevamento)
Metodo di montaggio
Combinazione lente
Tipo
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Oggetto rilevato standard(φ)
Struttura di protezione
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Profondità massima testa(mm)
Tensione di alimentazione(V)
Formato uscita
Metodo di collegamento
Lunghezza cavo(m)
Tempo di risposta (modalità standard)(ms)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.)
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E3JK-DR12 2M |
E3JK-RR12 2M |
E3JK-TN12 2M |
E3JK-TR11-C 2M |
E3JM-DS70M4 |
E3JM-DS70M4T |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Temperatura ambiente di esercizio (%) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Tensione di alimentazione (V) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Misura testa di rilevamento (a vite) (mm) | Misura testa di rilevamento (cilindrica) (mm) | Lunghezza cavo (m) | Timer | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Tempo di risposta (modalità standard) (ms) | Numero di assi ottici (Asse ottico) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Classe laser | Profilo (amplificatore) | Materiale (amplificatore) | Sensori applicabili | Panoramica | Profilo (fascio) | Ingresso/uscita | Supporto accorciabile | Resistenza (tensione) (N) | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Combinazione lente | Dettagli distanza di rilevamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.30 € | 1 | 7 giorni | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | [Rosso] LED rosso | Fino a 3000 | - | Profilo a riflessione diffusa | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 12–240VCC / 24–240VCA | Uscita relè | Con cavo integrato | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | ||
105.30 € | 1 | 7 giorni | Riflessione con catarifrangente | Uso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integrati | [Rosso] LED rosso | Fino a 10000 | 75 | [Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR) | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 12–240VCC / 24–240VCA | Uscita relè | Con cavo integrato | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | ||
100.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Penetrazione] A sbarramento | Profilo differente sezioni emettitore e ricevitore | [Rosso] LED rosso | Fino a 5000 | 17 | - | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 10–30VCC | Collettore aperto uscita NPN | Con cavo integrato | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | |
104.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Penetrazione] A sbarramento | Profilo differente sezioni emettitore e ricevitore | [Rosso] LED rosso | Più di 10000 | 17 | - | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 24–240VCC / 24–240VCA | Uscita relè | Con cavo integrato | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | Manuale di istruzioni, staffa di montaggio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | |
115.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | Profilo a riflessione diffusa | 45~85 | IP66 | 75 | 25 | 80 | 12–240VCC / 24–240VCA | Uscita relè | Morsettiera | - | - | - | Senza timer | - | - | 30 | - | Staffa di montaggio, dado, cappuccio protettivo morsetto, set dadi di fissaggio con codice, manuale di istruzioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||
128.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | Profilo a riflessione diffusa | 45~85 | IP66 | 75 | 25 | 80 | 12–240VCC / 24–240VCA | Uscita relè | Morsettiera | - | - | - | Timer incluso | - | - | 30 | - | Staffa di montaggio, dado, cappuccio protettivo morsetto, set dadi di fissaggio con codice, manuale di istruzioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |