Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E3Z-D81 2M
Codice componente
|
---|
E3Z-D81 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Panoramica | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Formato emettitore | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.20 € | 1 | 7 giorni | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | LED a infrarossi | Fino a 100 | - | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -25~55 | Collettore aperto PNP | Con cavo integrato | 2 | - | - | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 5~100 |
Loading...
Tipo | Sensore fotoelettrico | Profilo testa | Profilo quadrato | Materiale alloggiamento | Polibutilene tereftalato |
---|---|---|---|---|---|
Accessori amplificatore | Con amplificatore incorporato | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 | Struttura di protezione | IP67 |
Larghezza massima testa(mm) | 20 | Altezza massima testa(mm) | 10.8 | Profondità massima testa(mm) | 33.1 |
Tensione di alimentazione(V) | VCC 12-24 | Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile | Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) | - |
Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) | - | Timer | - | Funzioni accessori (senza amplificatore) | - |
Tempo di risposta (modalità standard)(ms) | 1 | Numero di assi ottici(Asse ottico) | - | Classe laser | - |
Profilo (amplificatore) | - | Materiale (amplificatore) | - | Sensori applicabili | - |
Profilo (fascio) | - | Ingresso/uscita | - | Supporto accorciabile | - |
Resistenza (tensione)(N) | - | Materiale (testa rilevamento) | - | Metodo di montaggio | - |
Combinazione lente | - |
Si trova sulla pagina di Sensori fotoelettrici con Amplificatore compatto incluso [E3Z], il codice articolo è il seguente: E3Z-D81 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3Z-D81 2M.
Configura
Proprietà di base
Oggetto rilevato standard(φ)
Oggetto più piccolo rilevato(φ)
Ambiente d'esercizio
Formato emettitore
Tipo
Oggetti rilevati
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Forma fascio
Sorgente luminosa
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Metodo di rilevamento a riflessione
Formato uscita
Metodo di collegamento
Lunghezza cavo(m)
Diam. raggio puntiforme(mm)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.)
Panoramica
Resistenza (serraggio)(N▪m)
Angolo di apertura(°)
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E3Z-D62-M3J 0.3M |
E3Z-D62K-M3J 0.3M |
E3Z-D66 |
E3Z-D81-M1J 0.3M |
E3Z-D82 2M |
E3Z-D87 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Panoramica | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Formato emettitore | Dettagli distanza di rilevamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -25~55 | Collettore aperto NPN | Relè connettore (M8) | 0.3 | - | - | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 1000 | |
278.60 € | 1 | 7 giorni | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo / A prova di olio | -25~55 | Collettore aperto NPN | Relè connettore (M8) | 0.3 | - | - | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 1000 | ||
175.20 € | 50 | 7 giorni | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | LED a infrarossi | Fino a 100 | - | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -30~55 | Collettore aperto NPN | Connettore (M8) | - | - | - | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 5~100 | ||
166.10 € | 1 | 7 giorni | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | LED a infrarossi | Fino a 100 | - | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -25~55 | Collettore aperto PNP | Relè connettore (M12) | 0.3 | - | - | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 5~100 | ||
175.20 € | 1 | 6 giorni | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -25~55 | Collettore aperto PNP | Con cavo integrato | 2 | - | - | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 1000 | ||
175.20 € | 1 | 7 giorni | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -30~55 | Collettore aperto PNP | Connettore (M8) | - | - | - | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 1000 |