Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2K-F10MC2
Codice componente
|
---|
E2K-F10MC2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Ambiente d'esercizio | Con schermatura/senza schermatura | Direzione di rilevamento | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Amplificatore | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Standard acquisiti | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Materiale del corpo | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.50 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DC | NPN | Contatto di apertura | - | - | - | - | - | - | - | Quasi a filo | Altro | Senza | Altro | Forma costruttiva speciale | vero | 1 | 34 | 100 | Plastica | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Profondità testa (gamma)(mm) | 10–20 | Profondità testa(mm) | 20 | Tensione di alimentazione | VCC 12-24 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Dettagli distanza di rilevamento L1(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimitá piatto [E2K-F], il codice articolo è il seguente: E2K-F10MC2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2K-F10MC2.
Configura
Proprietà di base
Profilo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Oggetti rilevati
Ambiente d'esercizio
Con schermatura/senza schermatura
Direzione di rilevamento
Materiale alloggiamento
Materiale superficie di rilevamento
Amplificatore
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento(mm)
Standard acquisiti
Struttura di protezione (IEC)
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Modello frequenza differente
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Tipo
Amplificatore/testa combinati
Tipo
Con alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Condizione meccanica di montaggio per sensore
Rivestimento scatola
Tipo di interfaccia/connessione
Tipo di azionamento
Forma della scatola
A cascata
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
Diametro del sensore(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Materiale del corpo
SIL secondo IEC 61508
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Categoria di protezione antideflagrante per polvere
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Categoria di protezione antideflagrante per gas
Resistente alla pressione
Adatto per funzioni di sicurezza
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
Numero di uscite di contatto sicure
Numero di uscite semiconduttori sicure
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2K-F10MC1 |
E2K-F10MC2 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Ambiente d'esercizio | Con schermatura/senza schermatura | Direzione di rilevamento | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Amplificatore | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Standard acquisiti | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Materiale del corpo | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.50 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DC | NPN | NO | - | - | - | - | - | - | - | Quasi a filo | Altro | Senza | Altro | Forma costruttiva speciale | vero | 1 | 34 | 100 | Plastica | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 | ||
72.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Profilo quadrato | Fino a 10 | Conduttore e dielettrico | Standard / Resistenza al freddo | Senza schermatura | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | [Resina ABS] ABS termoresistente | [Resina ABS] ABS termoresistente | Con amplificatore incorporato | 40,1~ | 50 | 10,1–20 | 10.1 | IEC / CE | IP66 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NC | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei | - | Capacità elettrostatica, profilo piatto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |