Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2K-X4ME1 5M
Codice componente
|
---|
E2K-X4ME1 5M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Misura testa di rilevamento a vite | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.00 € | 1 | 7 giorni | Fino a 5 | M12 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente tensione NPN | NO | (1) marrone + V, (4) nero uscita di controllo, (3) blu 0V | 5 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei | 4 |
Loading...
Profilo | A vite | Oggetti rilevati | Conduttore e dielettrico | Ambiente d'esercizio | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura/senza schermatura | Senza schermatura | Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale alloggiamento | ABS termoresistente |
Materiale superficie di rilevamento | ABS termoresistente | Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Profondità testa (gamma)(mm) | 50.1–60 |
Profondità testa(mm) | 60 | Standard acquisiti | IEC | Struttura di protezione (IEC) | IP66 |
Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Modello frequenza differente | Standard | Funzione inclusa | - |
Tipo | Vite a taglio per usi generici | Amplificatore/testa combinati | - |
Si trova sulla pagina di A colonna / Sensori di prossimitá Modello capacitivo [E2K-X], il codice articolo è il seguente: E2K-X4ME1 5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2K-X4ME1 5M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Misura testa di rilevamento a vite
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2K-X15MF2 2M |
E2K-X15MY1 2M |
E2K-X15MY2 2M |
E2K-X4ME2 2M |
E2K-X4MF1 2M |
E2K-X4MF2 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Misura testa di rilevamento a vite | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.93 € | 1 | 9 giorni | Fino a 20 | M30 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente/tensione PNP | NC | (1) marrone + V, (2) nero uscita di controllo, (3) blu 0V | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | 15 | ||
139.03 € | 1 | 6 giorni | Fino a 20 | M30 | CA, 2 fili | 100–220VCA | CA, 2 fili | NO | - | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | 15 | ||
139.03 € | 1 | 6 giorni | Fino a 20 | M30 | CA, 2 fili | 100–220VCA | CA, 2 fili | NC | - | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | 15 | ||
109.17 € | 1 | 6 giorni | Fino a 5 | M12 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente tensione NPN | NC | - | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei | 4 | ||
109.34 € | 1 | 6 giorni | Fino a 5 | M12 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente/tensione PNP | NO | - | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei | 4 | ||
103.87 € | 1 | 9 giorni | Fino a 5 | M12 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente/tensione PNP | NC | (1) marrone + V, (2) nero uscita di controllo, (3) blu 0V | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei | 4 |