Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2K-X15MY2 2M
Codice componente
|
---|
E2K-X15MY2 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Con indicatore di stato | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.03 € | 1 | 6 giorni | Fino a 20 | Conduttore e dielettrico | M30 | 50,1–60 | 60 | - | - | - | - | IP66 | CA, 2 fili | 100–220VCA | CA, 2 fili | NC | Con cavo integrato | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | Vite a taglio per usi generici | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Profilo | A vite | Ambiente d'esercizio | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Con schermatura/senza schermatura | Senza schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale alloggiamento | ABS termoresistente | Materiale superficie di rilevamento | ABS termoresistente |
Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Standard acquisiti | IEC |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità cilindrico [E2K-X], il codice articolo è il seguente: E2K-X15MY2 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2K-X15MY2 2M.
Configura
Proprietà di base
Oggetti rilevati
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento(mm)
Struttura di protezione (IEC)
Metodo di collegamento
Modello frequenza differente
Funzione inclusa
Tipo
Amplificatore/testa combinati
Condizione meccanica di montaggio per sensore
Rivestimento scatola
Tipo di interfaccia/connessione
Tipo di azionamento
Forma della scatola
A cascata
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
Diametro del sensore(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Con indicatore di stato
SIL secondo IEC 61508
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Categoria di protezione antideflagrante per polvere
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Categoria di protezione antideflagrante per gas
Resistente alla pressione
Adatto per funzioni di sicurezza
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
Numero di uscite di contatto sicure
Numero di uscite semiconduttori sicure
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Misura testa di rilevamento a vite
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2K-X15MF1 |
E2K-X15MF1 2M |
E2K-X15MF2 |
E2K-X4ME1 |
E2K-X4ME1 2M |
E2K-X4ME1 5M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Con indicatore di stato | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.00 € | 1 | 3 giorni | Fino a 20 | Metallo magnetico / Conduttore e dielettrico | M30 | 70,1~ | 80 | - | - | - | - | - | DC | VCC 10-30 | PNP | NO | Cavo con connettore | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Altro | Altro | Senza | Altro | Cilindro liscio | vero | 1 | 30.5 | 100 | - | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 | ||
101.39 € | 1 | 21 giorni | Fino a 20 | Conduttore e dielettrico | M30 | 50,1–60 | 60 | - | - | - | - | IP66 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente/tensione PNP | NO | Con cavo integrato | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | Vite a taglio per usi generici | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
187.00 € | 1 | 3 giorni | Fino a 20 | Metallo magnetico / Conduttore e dielettrico | M30 | 70,1~ | 80 | - | - | - | - | - | DC | VCC 10-30 | PNP | Contatto di apertura | Con cavo integrato | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Non a filo | Altro | Senza | Bersaglio metallico | Cilindro, filettatura | falso | 1 | 30 | 100 | vero | Senza | Senza | Senza | Senza | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 | ||
154.30 € | 1 | 3 giorni | Fino a 5 | Metallo magnetico / Conduttore e dielettrico | M12 | 70,1~ | 80 | - | - | - | - | - | DC | VCC 10-30 | NPN | NO | Cable with connector | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Quasi a filo | Altro | Senza | Altro | Cilindro liscio | vero | 1 | 12.5 | 100 | - | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 | ||
109.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 5 | Conduttore e dielettrico | M12 | 50,1–60 | 60 | - | - | - | - | IP66 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente tensione NPN | NO | Con cavo integrato | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei | - | Vite a taglio per usi generici | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
159.00 € | 1 | 7 giorni | Fino a 5 | Conduttore e dielettrico | M12 | 50,1–60 | 60 | - | - | - | - | IP66 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente tensione NPN | NO | Con cavo integrato | (1) marrone + V, (4) nero uscita di controllo, (3) blu 0V | 5 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei | - | Vite a taglio per usi generici | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |