Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2F-X1R5E1 5M
Codice componente
|
---|
E2F-X1R5E1 5M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 2 | M8 | 20.1–30 | 30 | CE / IEC | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente tensione NPN | NO | 5 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ3.5, 3 nuclei | 1.5 |
Loading...
Profilo | A vite | Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo / Impermeabile/antigocciolamento |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura/senza schermatura | Con schermatura | Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale alloggiamento | Poliarilati |
Materiale superficie di rilevamento | Poliarilati | Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Struttura di protezione (IEC) | IP68 |
Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Disposizione pin connettore | - | Modello frequenza differente | Standard |
Funzione inclusa | - | Tipo | Contenitore in resina (impermeabile) | Amplificatore/testa combinati | - |
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimitá Modello con cassa in plastica [E2F], il codice articolo è il seguente: E2F-X1R5E1 5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2F-X1R5E1 5M.
Configura
Stock
Proprietà di base
Standard acquisiti
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2F-X10Y1 2M |
E2F-X10Y1 5M |
E2F-X10Y2 2M |
E2F-X1R5E2 2M |
E2F-X2E1 5M |
E2F-X2E2 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.90 € | 1 | 7 giorni | Fino a 10 | M30 | 40.1–50 | 50 | CCC / IEC / CE | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | NO | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei | 10 | ||
139.26 € | 1 | 6 giorni | Fino a 10 | M30 | 40.1–50 | 50 | CCC / IEC / CE | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | NO | 5 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei | 10 | ||
130.72 € | 1 | 6 giorni | Fino a 10 | M30 | 40.1–50 | 50 | CCC / IEC / CE | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | NC | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei | 10 | ||
70.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 2 | M8 | 20.1–30 | 30 | IEC / CE | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente tensione NPN | NC | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ3.5, 3 nuclei | 1.5 | |
84.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 2 | M12 | 30.1–40 | 38 | IEC / CE | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente tensione NPN | NO | 5 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei | 2 | ||
88.55 € | 1 | 7 giorni | Fino a 2 | M12 | 30.1–40 | 38 | IEC / CE | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente tensione NPN | NC | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei | 2 |