Sensore fotoelettrico compatto resistente all'olio con contenitore in metallo [E3S-C] (Codici componente - Download CAD)

Sensore fotoelettrico compatto resistente all'olio con contenitore in metallo [E3S-C]
Caratteristich
Soddisfa le normative IP67/IP67G di resistenza agli oli e 6P NEMA di resistenza all'acqua e agli oli
Il sensore E3S-C soddisfa i requisiti IEC IP67 NEMA IP6. Il modello E3S-C può essere tranquillamente utilizzato nell'ambito della produzione automobilistica e in tutti gli ambienti di produzione con un'alta concentrazione di vapori a base di oli. È inoltre possibile utilizzarlo nei settori di lavorazione alimentare, in quanto resiste ad acqua ossigenata, detergenti e idrossido di potassio.
Elevata resistenza agli urti di 1.000 m/s²
Il migliore sensore fotoelettrico del settore offre una resistenza agli urti di 1.000 m/s², pari a quella di un sensore di prossimità ai valori nominali, e un'elevata resistenza alle vibrazioni, compresa tra 10 e 2.000 Hz.
Vasta gamma con connettore volante M12 metallico
È disponibile una vasta gamma di modelli resistenti agli urti, all'acqua e agli oli con connettore volante M12 metallico. che assicura una facile sostituzione dei sensori per la manutenzione.
Selettore di uscita NPN/PNP
Sul pannello è presente il selettore di uscita NPN/PNP. Grazie a ciò non è necessario disporre di due modelli distinti, NPN e PNP, per l'esportazione, né preoccuparsi per eventuali malfunzionamenti causati dalla presenza di disturbi.
Migliori prevenzioni da interferenze reciproche (modelli a riflessione con catarifrangente e reflex)
Per la prima volta in questo settore, nell'ambito della prevenzione da interferenze reciproche è stato introdotto il concetto di inferenza che impedisce montando due sensori affiancati e a distanza ravvicinata, un malfunzionamento dovuto alle interferenze reciproche.
Semplicità di allineamento dell'asse ottico
Il “sistema automatico di compensazione della posizione” ori ginale OMRON riduce gli errori di allineamento degli assi otti co e meccanico a un irrisorio ±2°. Per allineare perfettamente l'asse ottico è sufficiente installare il sensore.
Esempi applicativi
• Rilevamento rottura della punta di un trapano
• Rilevamento del passaggio del blocco motore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E3S-CT11-L 5M

Codice componente
E3S-CT11-L 5M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Oggetti rilevati Metodo di rilevamento Disposizione asse ottico Forma fascio Sorgente luminosa Profilo testa Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Oggetto rilevato standard
(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione Ambiente d'esercizio Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Formato uscita Metodo di collegamento Misura testa di rilevamento (a vite)
(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
Timer Funzioni accessori (senza amplificatore) Diam. raggio puntiforme
(mm)
Tempo di risposta (modalità standard)
(ms)
Numero di assi ottici
(Asse ottico)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) Classe laser Profilo (amplificatore) Materiale (amplificatore) Sensori applicabili Panoramica Profilo (fascio) Ingresso/uscita Supporto accorciabile Resistenza (tensione)
(N)
Resistenza (serraggio)
(N▪m)
Angolo di apertura
(°)
Materiale (testa rilevamento) Metodo di montaggio Combinazione lente Dettagli distanza di rilevamento
(mm)
Materiale di rivestimento del cavo Materiale della superficie ottica Fornitura del sistema unidirezionale Classe di protezione della risorsa Procedura di impostazione Esecuzione della funzione di commutazione Tipo di luce Forma della scatola Uscita analogica -10 V ... +10 V Messaggio di pre-guasto Riflettore incluso nella fornitura Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Corrente d'uscita max.
(mA)
Max. distanza di commutazione
(mm)
Distanza del riflettore min.
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Distanza di commutazione nominale
(mm)
Lunghezza d'onda del sensore
(nm)
Numero AWG Grado di protezione (NEMA) Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Categoria di protezione antideflagrante per gas Con interfaccia di comunicazione CANOpen Con interfaccia di comunicazione INTERBUS Con interfaccia di comunicazione AS-Interface Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS Con interfaccia di comunicazione ssI Con blocco del riavvio Con interfaccia di comunicazione RS 232 Uscita analogica 0 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione RS 485 Con altra uscita analogica Con interfaccia di comunicazione ethernet Con interfaccia di comunicazione RS 422 Adatto per funzioni di sicurezza Con interfaccia di comunicazione analogica Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Con interfaccia di comunicazione DeviceNet Uscita analogica 4 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione ssD Uscita analogica 0 V ... 10 V Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

221.20 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Più di 10000---2357PNP/NPNCon cavo integrato--5falso--1--Senza---------15---30000PVCPlasticaTrasmittenteClasse di protezione 3AltroProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso0010030000-5003000088024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Materiale alloggiamento Zinco pressofuso Accessori amplificatore Con amplificatore incorporato
Temperatura ambiente di esercizio(°C) -25::55 Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85 Struttura di protezione IP67
Larghezza massima testa(mm) 20,4 Tensione di alimentazione(V) 10–30VCC Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile

Si trova sulla pagina di Sensore fotoelettrico compatto resistente all'olio con contenitore in metallo [E3S-C], il codice articolo è il seguente: E3S-CT11-L 5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3S-CT11-L 5M.

Tipologia prodotto

Codice componente
E3S-CD17
E3S-CD61 2M
E3S-CD62 2M
E3S-CT16
E3S-CT61 2M
E3S-CT61-D 5M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Oggetti rilevati Metodo di rilevamento Disposizione asse ottico Forma fascio Sorgente luminosa Profilo testa Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Oggetto rilevato standard
(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione Ambiente d'esercizio Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Formato uscita Metodo di collegamento Misura testa di rilevamento (a vite)
(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
Timer Funzioni accessori (senza amplificatore) Diam. raggio puntiforme
(mm)
Tempo di risposta (modalità standard)
(ms)
Numero di assi ottici
(Asse ottico)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) Classe laser Profilo (amplificatore) Materiale (amplificatore) Sensori applicabili Panoramica Profilo (fascio) Ingresso/uscita Supporto accorciabile Resistenza (tensione)
(N)
Resistenza (serraggio)
(N▪m)
Angolo di apertura
(°)
Materiale (testa rilevamento) Metodo di montaggio Combinazione lente Dettagli distanza di rilevamento
(mm)
Materiale di rivestimento del cavo Materiale della superficie ottica Fornitura del sistema unidirezionale Classe di protezione della risorsa Procedura di impostazione Esecuzione della funzione di commutazione Tipo di luce Forma della scatola Uscita analogica -10 V ... +10 V Messaggio di pre-guasto Riflettore incluso nella fornitura Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Corrente d'uscita max.
(mA)
Max. distanza di commutazione
(mm)
Distanza del riflettore min.
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Distanza di commutazione nominale
(mm)
Lunghezza d'onda del sensore
(nm)
Numero AWG Grado di protezione (NEMA) Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Categoria di protezione antideflagrante per gas Con interfaccia di comunicazione CANOpen Con interfaccia di comunicazione INTERBUS Con interfaccia di comunicazione AS-Interface Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS Con interfaccia di comunicazione ssI Con blocco del riavvio Con interfaccia di comunicazione RS 232 Uscita analogica 0 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione RS 485 Con altra uscita analogica Con interfaccia di comunicazione ethernet Con interfaccia di comunicazione RS 422 Adatto per funzioni di sicurezza Con interfaccia di comunicazione analogica Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Con interfaccia di comunicazione DeviceNet Uscita analogica 4 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione ssD Uscita analogica 0 V ... 10 V Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

324.80 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 2000---2350PNP/NPNConnettore M12---falso--2--Senza-------------0 - 2000PVCPlastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso01100400-250-88022AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

324.80 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000-Profilo a riflessione diffusaResistenza al freddo / Resistenza agli oli / Standard2350Collettore aperto a due uscite NPN/PNPCon cavo integrato--2---------------1,18 (viti M4)--Raccordi di montaggio (EN 1.4301 Equiv., con vite)-700----------------------------------------------

324.80 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoFino a 2000-Profilo a riflessione diffusaResistenza al freddo / Resistenza agli oli / Standard2357Collettore aperto a due uscite NPN/PNPCon cavo integrato--2---------------1,18 (viti M4)--Raccordi di montaggio (EN 1.4301 Equiv., con vite)-2000----------------------------------------------

397.80 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Più di 10000---2350PNP/NPNRaccordo a innesto---falso--1--Senza---------15---30000AltroPlasticaTrasmittente e ricevitoreClasse di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso0110030000-5003000088023AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

406.80 €

1 7 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000015-Resistenza al freddo / Resistenza agli oli / Standard2357Collettore aperto a due uscite NPN/PNPCon cavo integrato--2---------------1,18 (viti M4)--Raccordi di montaggio (EN 1.4301 Equiv., con vite)-30000----------------------------------------------

286.70 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Più di 10000---5723PNP/NPNCon cavo integrato--5falso--1--Senza---------15---30000PVCPlasticaRicevitoreClasse di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso0110030000-5003000088023AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

Supporto tecnico