Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2EC-C1R5D1 2M
Codice componente
|
---|
E2EC-C1R5D1 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Misura testa di rilevamento a vite | Misura testa di rilevamento cilindrica (Ø) | Profondità testa (mm) | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 2 | - | 5.4 | 18 | IP67 | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, blu 0V | 2 | Cavo schermato flessibile φ1.6/cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ2.9, 2 nuclei | 1.5 |
Loading...
Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Mini / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Con schermatura/senza schermatura | Con schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale alloggiamento | Ottone nichelato | Materiale superficie di rilevamento | ABS |
Amplificatore | Con relè amplificatore | Profondità testa (gamma)(mm) | 10–20 | Standard acquisiti | CE / IEC |
Modello frequenza differente | Standard | Funzione inclusa | - | Tipo | - |
Amplificatore/testa combinati | - |
Si trova sulla pagina di Amplificatore a relé per sensore di prossimitá [E2EC], il codice articolo è il seguente: E2EC-C1R5D1 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2EC-C1R5D1 2M.
Configura
Proprietà di base
Misura testa di rilevamento a vite
Tipo
Profilo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Misura testa di rilevamento cilindrica(Ø)
Profondità testa(mm)
Struttura di protezione (IEC)
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Metodo di collegamento
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2EC-C1R5D2 2M |
E2EC-C2R5C1 2M |
E2EC-C3D1-M1TGJ 0.5M |
E2EC-CR8D1 2M |
E2EC-CR8D2 2M |
E2EC-X4D1 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Misura testa di rilevamento a vite | Misura testa di rilevamento cilindrica (Ø) | Profondità testa (mm) | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 2 | - | 5.4 | 18 | IP67 | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NC | Con cavo integrato | Marrone + V, blu 0V | 2 | Cavo schermato flessibile φ1.6/cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ2.9, 2 nuclei | 1.5 | |
110.26 € | 1 | 5 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 3 | - | 8 | 18 | IP64 | 3 fili a corrente continua | 5–24VCC | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, blu 0V, nero uscita | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 3 nuclei | 2.5 | ||
110.36 € | 1 | 6 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 3 | - | 8 | 18 | IP67 | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | Relè connettore (M12) (Smart Click) | Marrone + V, blu 0V | 0.5 | Cavo schermato flessibile φ1.6/cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ2.9, 2 nuclei | 3 | ||
105.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Colonna cilindrica | Fino a 1 | - | 3 | 12 | IP67 | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | Con cavo integrato | - | 2 | Cavo schermato flessibile φ1.6/cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ2.9, 2 nuclei | 0.8 | |
136.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Colonna cilindrica | Fino a 1 | - | 3 | 12 | IP67 | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NC | Con cavo integrato | Marrone + V, blu 0V | 2 | Cavo schermato flessibile φ1.6/cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ2.9, 2 nuclei | 0.8 | |
123.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | A vite | Fino a 5 | M12 | - | 18 | IP67 | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | Con cavo integrato | Marrone + V, blu 0V | 2 | Cavo schermato flessibile φ1.6/cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ2.9, 2 nuclei | 4 |