Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2E2-X2Y1 2M
Codice componente
|
---|
E2E2-X2Y1 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Con schermatura/senza schermatura | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Tipo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.70 € | 1 | 7 giorni | Fino a 2 | Con schermatura | M12 | 50.1–60 | 55 | CE / IEC / CCC | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei | Lunghezza vite misura lunga CA a 2 fili | 2 |
Loading...
Profilo | A vite | Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale alloggiamento | Ottone | Materiale superficie di rilevamento | Polibutilene tereftalato |
Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Modalità di esercizio | NO |
Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Disposizione pin connettore | - | Modello frequenza differente | Standard |
Funzione inclusa | - | Amplificatore/testa combinati | - |
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimitá di dimensione lunga [E2E2], il codice articolo è il seguente: E2E2-X2Y1 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2E2-X2Y1 2M.
Configura
Proprietà di base
Standard acquisiti
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Con schermatura/senza schermatura
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2E2-X10MY1 2M |
E2E2-X10Y1 2M |
E2E2-X18MY1 2M |
E2E2-X5C1 2M |
E2E2-X5Y1 2M |
E2E2-X5Y1 5M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Con schermatura/senza schermatura | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Tipo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.50 € | 1 | 7 giorni | Fino a 10 | Senza schermatura | M18 | 50.1–60 | 60 | CCC / IEC / CE | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | Lunghezza vite misura lunga CA a 2 fili | 10 | ||
149.60 € | 1 | 7 giorni | Fino a 10 | Con schermatura | M30 | 60.1–70 | 65 | CCC / IEC / CE | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | Lunghezza vite misura lunga CA a 2 fili | 10 | ||
149.60 € | 1 | 7 giorni | Fino a 20 | Senza schermatura | M30 | 60.1–70 | 65 | CCC / IEC / CE | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | Lunghezza vite misura lunga CA a 2 fili | 18 | ||
95.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 5 | Con schermatura | M18 | 50.1–60 | 60 | IEC / CE | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Collettore aperto NPN | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | Lunghezza vite: misura lunga, CC a 3 fili | 5 | ||
141.50 € | 1 | 7 giorni | Fino a 5 | Con schermatura | M18 | 50.1–60 | 60 | CCC / IEC / CE | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | Lunghezza vite misura lunga CA a 2 fili | 5 | ||
151.40 € | 1 | 7 giorni | Fino a 5 | Con schermatura | M18 | 50.1–60 | 60 | CCC / IEC / CE | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | 5 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | Lunghezza vite misura lunga CA a 2 fili | 5 |