Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2EH-X3D1 5M
Codice componente
|
---|
E2EH-X3D1 5M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Struttura di protezione (DIN40050-9) | Con alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 3 | M12 | 30,1–40 | 38 | IP69K | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | Con cavo integrato | (1) marrone + V, (4) blu 0V | 5 | Cavo in PVC termoresistente, φ4, 2 nuclei/3 nuclei | - | - | 3 |
Loading...
Profilo | A vite | Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Termoresistenza / Resistenza agli agenti chimici / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura/senza schermatura | Con schermatura | Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale alloggiamento | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) |
Materiale superficie di rilevamento | Polibutilene tereftalato | Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Standard acquisiti | CE / IEC |
Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Tensione di alimentazione | VCC 12-24 | Modello frequenza differente | Standard |
Tipo | Per procedure di pulizia/alte temperature |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimitá per processo di pulizia sotto alte temperature [E2EH], il codice articolo è il seguente: E2EH-X3D1 5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2EH-X3D1 5M.
Configura
Proprietà di base
Funzione inclusa
Amplificatore/testa combinati
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Struttura di protezione (DIN40050-9)
Con alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Metodo di collegamento
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2EH-X12D1 2M |
E2EH-X12D1-T 2M |
E2EH-X3B1-M1 |
E2EH-X3D1-M1G |
E2EH-X3D2 2M |
E2EH-X7B1 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Struttura di protezione (DIN40050-9) | Con alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Fino a 20 | M30 | 40,1–50 | 43 | IP69K | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | Con cavo integrato | (1) marrone + V, (4) blu 0V | 2 | Cavo in PVC termoresistente, φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | - | 12 | |
104.78 € | 1 | 6 giorni | Fino a 20 | M30 | 40,1–50 | 43 | IP69K | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC non polarizzati | NO | Con cavo integrato | Non polarizzato | 2 | Cavo in PVC termoresistente, φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | - | 12 | ||
157.00 € | 1 | 7 giorni | Fino a 3 | M12 | 30,1–40 | 38 | - | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | NO | Connettore (M12) | (1) marrone + V, (2)(4) nero, (3) blu 0V | - | - | - | - | 3 | ||
114.78 € | 1 | 6 giorni | Fino a 3 | M12 | 30,1–40 | 38 | IP69K | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | Connettore (M12) | (1) marrone + V, (4) blu 0V | - | - | - | - | 3 | ||
121.20 € | 1 | 6 giorni | Fino a 3 | M12 | 30,1–40 | 38 | IP69K | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NC | Con cavo integrato | (1) marrone + V, (4) blu 0V | 2 | Cavo in PVC termoresistente, φ4, 2 nuclei/3 nuclei | - | - | 3 | ||
131.40 € | 1 | 7 giorni | Fino a 10 | M18 | 30,1–40 | 38 | IP69K | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | NO | Con cavo integrato | - | 2 | Cavo in PVC termoresistente, φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | - | 7 |