Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2EH-X12D1-T 2M
Codice componente
|
---|
E2EH-X12D1-T 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Struttura di protezione (DIN40050-9) | Con alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.78 € | 1 | 6 giorni | Fino a 20 | M30 | 40.1–50 | 43 | IP69K | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC non polarizzati | NO | Con cavo integrato | Non polarizzato | 2 | Cavo in PVC termoresistente, φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | - | 12 |
Loading...
Profilo | A vite | Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Termoresistenza / Resistenza agli agenti chimici / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura/senza schermatura | Con schermatura | Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale alloggiamento | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) |
Materiale superficie di rilevamento | Polibutilene tereftalato | Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Standard acquisiti | CE / IEC |
Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Tensione di alimentazione | VCC 12-24 | Modello frequenza differente | Standard |
Tipo | Per procedure di pulizia/alte temperature |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimitá per processo di pulizia sotto alte temperature [E2EH], il codice articolo è il seguente: E2EH-X12D1-T 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2EH-X12D1-T 2M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Struttura di protezione (DIN40050-9)
Con alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Metodo di collegamento
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Amplificatore/testa combinati
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2EH-X12B1-M1 |
E2EH-X12C1 2M |
E2EH-X12D1 2M |
E2EH-X3B1-M1 |
E2EH-X3C1 2M |
E2EH-X3C1 5M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Struttura di protezione (DIN40050-9) | Con alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.90 € | 1 | 7 giorni | Fino a 20 | M30 | 40.1–50 | 43 | - | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | NO | Connettore (M12) | (1) marrone + V, (2)(4) nero, (3) blu 0V | - | - | - | - | 12 | ||
296.50 € | 1 | 7 giorni | Fino a 20 | M30 | 40.1–50 | 43 | IP69K | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | - | 2 | Cavo in PVC termoresistente, φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | - | 12 | ||
110.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Fino a 20 | M30 | 40.1–50 | 43 | IP69K | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | Con cavo integrato | (1) marrone + V, (4) blu 0V | 2 | Cavo in PVC termoresistente, φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | - | 12 | |
157.00 € | 1 | 7 giorni | Fino a 3 | M12 | 30.1–40 | 38 | - | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | NO | Connettore (M12) | (1) marrone + V, (2)(4) nero, (3) blu 0V | - | - | - | - | 3 | ||
161.80 € | 1 | 7 giorni | Fino a 3 | M12 | 30.1–40 | 38 | - | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | (1) marrone + V, (2)(4) nero, (3) blu 0V | 2 | Cavo in PVC termoresistente, φ4, 2 nuclei/3 nuclei | - | - | 3 | ||
133.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 3 | M12 | 30.1–40 | 38 | IP69K | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | (1) marrone + V, (2)(4) nero, (3) blu 0V | 5 | Cavo in PVC termoresistente, φ4, 2 nuclei/3 nuclei | - | - | 3 |