Sensori di prossimitá standard [E2E] (Codici componente - Download CAD)

Sensori di prossimitá standard [E2E]
  • Sconto volumi elevati
Se cerchi un sensore di prossimità, considera prima l’E2E. Prestazioni/qualità di livello mondiale, ampie variazioni che consentono di scegliere il modello più adatto alle tue esigenze.
Si ottiene un'eccellente resistenza ambientale. Il cavo standard è in PVC resistente agli oli. Sulla superficie di rilevamento è stato utilizzato un materiale resistente per l'olio da taglio.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E2E-X2D2-M1TGJ-U 0.3M

Codice componente
E2E-X2D2-M1TGJ-U 0.3M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di rilevamento L1
(mm)
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Oggetti rilevati Ambiente d'esercizio Con schermatura/senza schermatura Materiale alloggiamento Amplificatore Misura testa di rilevamento a vite Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Standard acquisiti Struttura di protezione (IEC) Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Modello frequenza differente Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)
Grado di protezione (NEMA) Condizione meccanica di montaggio per sensore Rivestimento scatola Tipo di interfaccia/connessione Tipo di azionamento Forma della scatola A cascata Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Diametro del sensore
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
SIL secondo IEC 61508 Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Categoria di protezione antideflagrante per gas Resistente alla pressione Adatto per funzioni di sicurezza Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure

175.30 €

1 7 giorni -Fino a 2Metallo magneticoStandard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermatura[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Con amplificatore incorporatoM820,1–3026CE / IECIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNCRelè connettore (M12)(1)+V, (2)0V0.3StandardCavo rotondo con guaina isolante in poliuretano (PUR), φ4-Standard-2---------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo A vite Direzione di rilevamento Anteriore Materiale superficie di rilevamento Polibutilene tereftalato

Si trova sulla pagina di Sensori di prossimitá standard [E2E], il codice articolo è il seguente: E2E-X2D2-M1TGJ-U 0.3M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2E-X2D2-M1TGJ-U 0.3M.

Tipologia prodotto

Codice componente
E2E-X10D1-M1TGJ-U 0.3M
E2E-X10D1-N 2M
E2E-X10D1-R 2M
E2E-X2D2-M3G
E2E-X2D2-N 2M
E2E-X2D2-U 2M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Distanza di rilevamento L1
(mm)
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Oggetti rilevati Ambiente d'esercizio Con schermatura/senza schermatura Materiale alloggiamento Amplificatore Misura testa di rilevamento a vite Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Standard acquisiti Struttura di protezione (IEC) Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Modello frequenza differente Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)
Grado di protezione (NEMA) Condizione meccanica di montaggio per sensore Rivestimento scatola Tipo di interfaccia/connessione Tipo di azionamento Forma della scatola A cascata Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Diametro del sensore
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
SIL secondo IEC 61508 Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Categoria di protezione antideflagrante per gas Resistente alla pressione Adatto per funzioni di sicurezza Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure

190.50 €

1 9 giorni -Fino a 10Metallo magneticoStandard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermaturaOttone nichelatoCon amplificatore incorporatoM3040,1–5043IEC / CEIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNORelè connettore (M12)(1)+V, (4)0V0.3StandardCavo rotondo con guaina isolante in poliuretano (PUR), φ6-Standard-10---------------------

98.40 €

1 Stesso giorno

Stock

-Fino a 10Metallo magneticoStandard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermaturaOttone nichelatoCon amplificatore incorporatoM3040,1–5043IEC / CEIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNOCon cavo integrato-2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei-Standard-10---------------------

125.10 €

1 26 giorni -Fino a 10Metallo magneticoStandard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermaturaOttone nichelatoCon amplificatore incorporatoM3040,1–5043IEC / CEIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNOCon cavo robot estraibileM12 ((1) marrone + V, (4) blu 0V)2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei-Standard-10---------------------

106.00 €

1 7 giorni -Fino a 2Metallo magneticoStandard / Resistenza al freddoCon schermatura[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Con amplificatore incorporatoM820,1–3026IEC / CEIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNCConnettore (M8)(1)+V, (2)0V-StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC)-Standard-2---------------------

73.47 €

1 Stesso giorno

Stock

-Fino a 2Metallo magneticoStandard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermatura[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Con amplificatore incorporatoM820,1–3026IEC / CEIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNCCon cavo integrato(1) marrone + V, (2) blu 0V2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei-Standard-2---------------------

99.92 €

1 Stesso giorno

Stock

-Fino a 2Metallo magneticoStandard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermatura[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Con amplificatore incorporatoM820,1–3026IEC / CEIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNCCon cavo integrato-2StandardCavo rotondo con guaina isolante in poliuretano (PUR), φ4-Standard-2---------------------

Supporto tecnico