Sensori di prossimitá standard [E2E] (Codici componente - Download CAD)

Sensori di prossimitá standard [E2E]
  • Sconto volumi elevati
If you are looking for a proximity sensor, first form E2E. World-class performance/quality, wide variations allow you to choose the most suitable model according to your requirements.
Excellent environmental resistance is realized. The standard cable is oil resistant PVC. On sensing surface used strong material for cutting oil
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2E-X2D1-M1
E2E-X2D1-M1G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
検出距離
(mm)
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Ambiente d'esercizio Con schermatura/senza schermatura Materiale alloggiamento Misura testa di rilevamento a vite Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Standard acquisiti Struttura di protezione (IEC) Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Modello frequenza differente Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

71.40 €

1 Stesso giorno

Stock

-Fino a 2Standard / Resistenza al freddoCon schermatura[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)M820.1–3026CE / IECIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNOConnettore (M12)(1) marrone + V, (4) blu 0V-StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC)-Standard-2

71.40 €

1 Stesso giorno

Stock

-Fino a 2Standard / Resistenza al freddoCon schermatura[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)M820.1–3026CE / IECIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNOConnettore (M12)(1) marrone + V, (4) blu 0V-StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC)-Standard-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo A vite Oggetti rilevati Metallo magnetico Direzione di rilevamento Anteriore
Materiale superficie di rilevamento Polibutilene tereftalato Amplificatore Con amplificatore incorporato

Supporto tecnico