Sensori di prossimitá standard [E2E] (Codici componente - Download CAD)

Sensori di prossimitá standard [E2E]
  • Sconto volumi elevati
If you are looking for a proximity sensor, first form E2E. World-class performance/quality, wide variations allow you to choose the most suitable model according to your requirements.
Excellent environmental resistance is realized. The standard cable is oil resistant PVC. On sensing surface used strong material for cutting oil
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E2E-X2D1-M1TGJ 0.3M

Codice componente
E2E-X2D1-M1TGJ 0.3M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
検出距離
(mm)
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Ambiente d'esercizio Con schermatura/senza schermatura Materiale alloggiamento Misura testa di rilevamento a vite Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Standard acquisiti Struttura di protezione (IEC) Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Modello frequenza differente Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

83.65 €

1 Stesso giorno

Stock

-Fino a 2Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermatura[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)M820.1–3026CE / IECIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNORelè connettore (M12)(1) marrone + V, (2)(3) bianco morsetto vuoto, (4) nero 0V0.3StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei-Standard-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo A vite Oggetti rilevati Metallo magnetico Direzione di rilevamento Anteriore
Materiale superficie di rilevamento Polibutilene tereftalato Amplificatore Con amplificatore incorporato

Si trova sulla pagina di Sensori di prossimitá standard [E2E], il codice articolo è il seguente: E2E-X2D1-M1TGJ 0.3M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2E-X2D1-M1TGJ 0.3M.

Tipologia prodotto

Codice componente
E2E-X10D1-M1TGJ-U 0.3M
E2E-X10D1-N 2M
E2E-X10D1-R 2M
E2E-X2D1-M1TGJ-U 0.3M
E2E-X2D1-M3G
E2E-X2D1-N 2M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
検出距離
(mm)
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Ambiente d'esercizio Con schermatura/senza schermatura Materiale alloggiamento Misura testa di rilevamento a vite Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Standard acquisiti Struttura di protezione (IEC) Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Modello frequenza differente Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

190.50 €

1 9 giorni -Fino a 10Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermaturaOttone nichelatoM3040.1–5043IEC / CEIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNORelè connettore (M12)(1)+V, (4)0V0.3StandardCavo rotondo con guaina isolante in poliuretano (PUR), φ6-Standard-10

98.40 €

1 Stesso giorno

Stock

-Fino a 10Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermaturaOttone nichelatoM3040.1–5043IEC / CEIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNOCon cavo integrato-2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei-Standard-10

125.10 €

1 26 giorni -Fino a 10Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermaturaOttone nichelatoM3040.1–5043IEC / CEIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNOCon cavo robot estraibileM12 ((1) marrone + V, (4) blu 0V)2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei-Standard-10

172.70 €

1 Stesso giorno

Stock

-Fino a 2Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermatura[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)M820.1–3026IEC / CEIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNORelè connettore (M12)(1) marrone + V, (2)(3) bianco morsetto vuoto, (4) nero 0V0.3StandardCavo rotondo con guaina isolante in poliuretano (PUR), φ4-Standard-2

106.00 €

1 7 giorni -Fino a 2Standard / Resistenza al freddoCon schermatura[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)M820.1–3026IEC / CEIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNOConnettore (M8)(1) marrone + V, (4) blu 0V-StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC)-Standard-2

106.00 €

1 7 giorni -Fino a 2Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermatura[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)M820.1–3026IEC / CEIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNOCon cavo integrato(1) marrone + V, (4) blu 0V2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei-Standard-2

Supporto tecnico