Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2E-X10Y1 2M
Codice componente
|
---|
E2E-X10Y1 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Ambiente d'esercizio | Con schermatura/senza schermatura | Materiale alloggiamento | Amplificatore | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | Grado di protezione (NEMA) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Fino a 10 | Metallo magnetico | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Con schermatura | Ottone nichelato | Con amplificatore incorporato | M30 | 40,1–50 | 43 | CE / IEC / CCC | IP67 | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | NO | Con cavo integrato | M12 ((3) o (1) marrone + V, (4) o (2) blu 0V) | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | Standard | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Profilo | A vite | Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale superficie di rilevamento | Polibutilene tereftalato |
---|
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimitá standard [E2E], il codice articolo è il seguente: E2E-X10Y1 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2E-X10Y1 2M.
Configura
Stock
Proprietà di base
Distanza di rilevamento L1(mm)
Oggetti rilevati
Ambiente d'esercizio
Amplificatore
Standard acquisiti
Grado di protezione (NEMA)
Condizione meccanica di montaggio per sensore
Rivestimento scatola
Tipo di interfaccia/connessione
Tipo di azionamento
Forma della scatola
A cascata
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
Diametro del sensore(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
SIL secondo IEC 61508
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Categoria di protezione antideflagrante per polvere
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Categoria di protezione antideflagrante per gas
Resistente alla pressione
Adatto per funzioni di sicurezza
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
Numero di uscite di contatto sicure
Numero di uscite semiconduttori sicure
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Con schermatura/senza schermatura
Materiale alloggiamento
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Struttura di protezione (IEC)
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Metodo di collegamento
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Modello frequenza differente
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Tipo
Amplificatore/testa combinati
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2E-X10D1-M1TGJ-U 0.3M |
E2E-X10D1-N 2M |
E2E-X10D1-R 2M |
E2E-X10Y1-M1 |
E2E-X10Y2 2M |
E2E-X14MD1 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Oggetti rilevati | Ambiente d'esercizio | Con schermatura/senza schermatura | Materiale alloggiamento | Amplificatore | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | Grado di protezione (NEMA) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.50 € | 1 | 9 giorni | - | Fino a 10 | Metallo magnetico | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Con schermatura | Ottone nichelato | Con amplificatore incorporato | M30 | 40,1–50 | 43 | IEC / CE | IP67 | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | Relè connettore (M12) | (1)+V, (4)0V | 0.3 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in poliuretano (PUR), φ6 | - | Standard | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
98.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Fino a 10 | Metallo magnetico | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Con schermatura | Ottone nichelato | Con amplificatore incorporato | M30 | 40,1–50 | 43 | IEC / CE | IP67 | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | Con cavo integrato | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | Standard | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
125.10 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | Metallo magnetico | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Con schermatura | Ottone nichelato | Con amplificatore incorporato | M30 | 40,1–50 | 43 | IEC / CE | IP67 | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | Con cavo robot estraibile | M12 ((1) marrone + V, (4) blu 0V) | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | Standard | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
123.20 € | 1 | 7 giorni | - | Fino a 10 | Metallo magnetico | Standard / Resistenza al freddo | Con schermatura | Ottone nichelato | Con amplificatore incorporato | M30 | 40,1–50 | 43 | IEC / CSA / CE / CCC | IP67 | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | NO | Connettore (M12) | M12 ((3) o (1) marrone + V, (4) o (2) blu 0V) | - | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) | - | Standard | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
123.20 € | 1 | 7 giorni | - | Fino a 10 | Metallo magnetico | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Con schermatura | Ottone nichelato | Con amplificatore incorporato | M30 | 40,1–50 | 43 | IEC / CE / CCC | IP67 | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | NC | Con cavo integrato | M12 ((3) o (1) marrone + V, (4) o (2) blu 0V) | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | Standard | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
111.30 € | 1 | 5 giorni | - | Fino a 20 | Metallo magnetico | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Senza schermatura | Ottone nichelato | Con amplificatore incorporato | M18 | 30,1–40 | 38 | IEC / CE | IP67 | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | Con cavo integrato | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | Standard | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |