Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2E-X18MY2 2M
Codice componente
|
---|
E2E-X18MY2 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | 検出距離 (mm) | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Ambiente d'esercizio | Con schermatura/senza schermatura | Materiale alloggiamento | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.20 € | 1 | 7 giorni | - | Fino a 20 | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Senza schermatura | Ottone nichelato | M30 | 40.1–50 | 43 | CE / IEC / CCC | IP67 | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | NC | Con cavo integrato | M12 ((1) o (3) marrone + V, (4) o (2) blu 0V) | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | Standard | - | 18 |
Loading...
Profilo | A vite | Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Direzione di rilevamento | Anteriore |
---|---|---|---|---|---|
Materiale superficie di rilevamento | Polibutilene tereftalato | Amplificatore | Con amplificatore incorporato |
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimitá standard [E2E], il codice articolo è il seguente: E2E-X18MY2 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2E-X18MY2 2M.
Configura
Proprietà di base
検出距離(mm)
Ambiente d'esercizio
Standard acquisiti
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Con schermatura/senza schermatura
Materiale alloggiamento
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Struttura di protezione (IEC)
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Metodo di collegamento
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Modello frequenza differente
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Tipo
Amplificatore/testa combinati
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2E-X10D1-M1TGJ-U 0.3M |
E2E-X10D1-N 2M |
E2E-X10D1-R 2M |
E2E-X18MY2 5M |
E2E-X1R5E1 5M |
E2E-X1R5E1-M3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | 検出距離 (mm) | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Ambiente d'esercizio | Con schermatura/senza schermatura | Materiale alloggiamento | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Standard acquisiti | Struttura di protezione (IEC) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.50 € | 1 | 9 giorni | - | Fino a 10 | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Con schermatura | Ottone nichelato | M30 | 40.1–50 | 43 | IEC / CE | IP67 | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | Relè connettore (M12) | (1)+V, (4)0V | 0.3 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in poliuretano (PUR), φ6 | - | Standard | - | 10 | ||
98.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Fino a 10 | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Con schermatura | Ottone nichelato | M30 | 40.1–50 | 43 | IEC / CE | IP67 | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | Con cavo integrato | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | Standard | - | 10 | ||
125.10 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 10 | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Con schermatura | Ottone nichelato | M30 | 40.1–50 | 43 | IEC / CE | IP67 | 2 fili a corrente continua | VCC 12-24 | 2 fili CC polarizzati | NO | Con cavo robot estraibile | M12 ((1) marrone + V, (4) blu 0V) | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | Standard | - | 10 | ||
118.26 € | 1 | 6 giorni | - | Fino a 20 | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Senza schermatura | Ottone nichelato | M30 | 40.1–50 | 43 | IEC / CE / CCC | IP67 | CA, 2 fili | 24–240VCA | CA, 2 fili | NC | Con cavo integrato | M12 ((1) o (3) marrone + V, (4) o (2) blu 0V) | 5 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei | - | Standard | - | 18 | ||
76.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Fino a 2 | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Con schermatura | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | M8 | 20.1–30 | 26 | IEC / CE | IP67 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente tensione NPN | NO | Con cavo integrato | (1) marrone + V, (4)(2) nero uscita di controllo, (3) blu 0V | 5 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei | - | Standard | - | 1.5 | ||
74.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Fino a 2 | Standard / Resistenza al freddo | Con schermatura | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | M8 | 20.1–30 | 26 | IEC / CE | IP67 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente tensione NPN | NO | Connettore (M8) | (1) marrone + V, (4)(2) nero uscita di controllo, (3) blu 0V | - | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) | - | Standard | - | 1.5 |