Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TL-W1R5MC1
Codice componente
|
---|
TL-W1R5MC1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Con schermatura/senza schermatura | Direzione di rilevamento | Materiale alloggiamento | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | Grado di protezione (NEMA) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Frequenza di commutazione (Hz) | Resistenza alle interferenze da campi magnetici | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.00 € | 5 | 3 giorni | Fino a 2 | Senza schermatura | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | [Resina ABS] ABS termoresistente | - | 5 | 20,1–30 | 25 | 5,1–10 | 8 | DC | VCC 12-24 | NPN | NO | Con cavo integrato | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | Altro | Altro | Altro | Senza | Bersaglio metallico | Forma costruttiva speciale | vero | 1 | 1000 | - | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Profilo | Profilo quadrato | Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale superficie di rilevamento | ABS termoresistente | Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Standard acquisiti | CE / IEC |
Struttura di protezione (IEC) | IP67 |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità induttivo piatto [TL-W], il codice articolo è il seguente: TL-W1R5MC1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TL-W1R5MC1.
Configura
Proprietà di base
Direzione di rilevamento
Materiale alloggiamento
Profondità testa (gamma)(mm)
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Modello frequenza differente
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Tipo
Amplificatore/testa combinati
Resistenza alle interferenze da campi magnetici
Tipo
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Con schermatura/senza schermatura
Profondità testa(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento(mm)
Con alimentazione
Tensione di alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Metodo di collegamento
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Grado di protezione (NEMA)
Condizione meccanica di montaggio per sensore
Rivestimento scatola
Tipo di interfaccia/connessione
Tipo di azionamento
Forma della scatola
A cascata
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
Frequenza di commutazione(Hz)
SIL secondo IEC 61508
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Categoria di protezione antideflagrante per polvere
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Categoria di protezione antideflagrante per gas
Resistente alla pressione
Adatto per funzioni di sicurezza
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
Numero di uscite di contatto sicure
Numero di uscite semiconduttori sicure
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TL-W1R5MB1 |
TL-W1R5MC1 2M |
TL-W20ME1 |
TL-W20ME1 2M |
TL-W20ME2 2M |
TL-W3MB1 5M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Con schermatura/senza schermatura | Direzione di rilevamento | Materiale alloggiamento | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma) (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Con alimentazione | Tensione di alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Tipo | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | Grado di protezione (NEMA) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Tipo di azionamento | Forma della scatola | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Frequenza di commutazione (Hz) | Resistenza alle interferenze da campi magnetici | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Resistente alla pressione | Adatto per funzioni di sicurezza | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.60 € | 5 | 3 giorni | Fino a 2 | Senza schermatura | Anteriore | [Resina ABS] ABS termoresistente | - | 5 | 20,1–30 | 25 | 5,1–10 | 8 | DC | VCC 12-24 | PNP | NO | Con cavo integrato | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | Altro | Altro | Altro | Senza | Bersaglio metallico | Forma costruttiva speciale | vero | 1 | 1000 | - | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 | ||
41.41 € | 1 | 6 giorni | Fino a 2 | Senza schermatura | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | [Resina ABS] ABS termoresistente | 20,1–30 | 25 | 5,1–10 | 8 | 5,1–10 | 5,5 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Collettore aperto NPN | NO | Con cavo integrato | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei | - | 3 fili CC tipo piatto | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
164.60 € | 1 | 3 giorni | Fino a 20 | Senza schermatura | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | [Resina ABS] ABS termoresistente | 20,1–30 | 23 | 40,1~ | 53 | 30,1–40 | 40 | DC | VCC 12-24 | NPN | NO | Con cavo integrato | - | - | - | - | - | - | - | 20 | Altro | Altro | Altro | Senza | Bersaglio metallico | Forma costruttiva speciale | vero | 1 | 40 | - | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 | ||
85.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 20 | Senza schermatura | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | [Resina ABS] ABS termoresistente | 50,1–60 | 53 | 30,1–40 | 40 | 20,1–30 | 23 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente tensione NPN | NO | Con cavo integrato | - | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei | - | 3 fili CC tipo piatto | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
87.71 € | 1 | 6 giorni | Fino a 20 | Senza schermatura | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | [Resina ABS] ABS termoresistente | 50,1–60 | 53 | 30,1–40 | 40 | 20,1–30 | 23 | 3 fili a corrente continua | VCC 12-24 | Uscita corrente tensione NPN | NC | Con cavo integrato | (1) marrone + V, (2) nero uscita di controllo, (3) blu 0V | 2 | Standard | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei | - | 3 fili CC tipo piatto | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
120.90 € | 3 | 3 giorni | Fino a 3 | Senza schermatura | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | [Resina ABS] ABS termoresistente | 20,1–30 | 30 | 5,1–10 | 10 | 5,1–10 | 6 | DC | VCC 12-24 | PNP | NO | Con cavo integrato | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | Altro | Non a filo | Altro | Senza | Bersaglio metallico | Blocco | vero | 1 | 600 | - | Senza | Senza | Senza | Livello a | Senza | falso | falso | falso | 0 | 0 | 0 |