Sensore di prossimità induttivo piatto [TL-W] (Codici componente - Download CAD)

Sensore di prossimità induttivo piatto [TL-W]
  • Sconto volumi elevati
Sensore di prossimità induttivo parallelepipedo (piatto)
La famiglia TL-W offre un'ampia gamma di sensori induttivi con custodia di diversi formati per soffisfare ogni tipo di applicazione standard.
• Superficie di rilevamento frontale e laterale
• IP67
• Modelli c.c. a 2 fili e 3 fili
• Distanze di rilevamento da 1,5 mm a 20 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TL-W5MB1-M1J 0.3M

Codice componente
TL-W5MB1-M1J 0.3M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Con schermatura/senza schermatura Direzione di rilevamento Materiale alloggiamento Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento
(mm)
Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Modello frequenza differente Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)
Grado di protezione (NEMA) Condizione meccanica di montaggio per sensore Rivestimento scatola Tipo di interfaccia/connessione Tipo di azionamento Forma della scatola A cascata Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Frequenza di commutazione
(Hz)
Resistenza alle interferenze da campi magnetici SIL secondo IEC 61508 Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Categoria di protezione antideflagrante per gas Resistente alla pressione Adatto per funzioni di sicurezza Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure

82.50 €

1 3 giorni Fino a 5Senza schermatura[Rilevamento laterale] Superficie superiore[Resina ABS] ABS termoresistente10–201030,1–403110,1–2018DCVCC 12-24PNPNOCavo con connettore-0,3-----5AltroNon a filoAltroSenzaBersaglio metallicoBloccovero1--SenzaSenzaSenzaSenzaSenzafalsofalsofalso000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo quadrato Oggetti rilevati Metallo magnetico Ambiente d'esercizio Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo
Materiale superficie di rilevamento ABS termoresistente Amplificatore Con amplificatore incorporato Standard acquisiti CE / IEC
Struttura di protezione (IEC) IP67

Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità induttivo piatto [TL-W], il codice articolo è il seguente: TL-W5MB1-M1J 0.3M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TL-W5MB1-M1J 0.3M.

Tipologia prodotto

Codice componente
TL-W20ME1
TL-W20ME1 2M
TL-W20ME2 2M
TL-W5MB1-M5J 0.26M
TL-W5MB2 2M
TL-W5MB2 5M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Con schermatura/senza schermatura Direzione di rilevamento Materiale alloggiamento Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento
(mm)
Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Modello frequenza differente Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)
Grado di protezione (NEMA) Condizione meccanica di montaggio per sensore Rivestimento scatola Tipo di interfaccia/connessione Tipo di azionamento Forma della scatola A cascata Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Frequenza di commutazione
(Hz)
Resistenza alle interferenze da campi magnetici SIL secondo IEC 61508 Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Categoria di protezione antideflagrante per gas Resistente alla pressione Adatto per funzioni di sicurezza Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure

164.60 €

1 3 giorni Fino a 20Senza schermatura[Rilevamento laterale] Superficie superiore[Resina ABS] ABS termoresistente20,1–302340,1~5330,1–4040DCVCC 12-24NPNNOCon cavo integrato-------20AltroAltroAltroSenzaBersaglio metallicoForma costruttiva specialevero140-SenzaSenzaSenzaLivello aSenzafalsofalsofalso000

85.15 €

1 Stesso giorno

Stock

Fino a 20Senza schermatura[Rilevamento laterale] Superficie superiore[Resina ABS] ABS termoresistente50,1–605330,1–404020,1–30233 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNOCon cavo integrato-2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei-3 fili CC tipo piatto-20---------------------

87.71 €

1 6 giorni Fino a 20Senza schermatura[Rilevamento laterale] Superficie superiore[Resina ABS] ABS termoresistente50,1–605330,1–404020,1–30233 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNCCon cavo integrato(1) marrone + V, (2) nero uscita di controllo, (3) blu 0V2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei-3 fili CC tipo piatto-20---------------------

82.50 €

1 3 giorni Fino a 5Senza schermatura[Rilevamento laterale] Superficie superiore[Resina ABS] ABS termoresistente10–201030,1–403110,1–2018DCVCC 10-30PNPNOCavo con connettore-0,2-----5AltroNon a filoAltroSenzaBersaglio metallicoBloccovero1500-SenzaSenzaSenzaSenzaSenzafalsofalsofalso000

82.50 €

1 3 giorni Fino a 5Senza schermatura[Rilevamento laterale] Superficie superiore[Resina ABS] ABS termoresistente10–201030,1–403110,1–2018DCVCC 12-24PNPContatto di aperturaCon cavo integrato-2-----5AltroAltroAltroSenzaBersaglio metallicoForma costruttiva specialevero1500-SenzaSenzaSenzaLivello aSenzafalsofalsofalso000

96.50 €

1 3 giorni Fino a 5Senza schermatura[Rilevamento laterale] Superficie superiore[Resina ABS] ABS termoresistente------DCVCC 12-24PNPContatto di aperturaCon cavo integrato-5-----5AltroNon a filoAltroSenzaBersaglio metallicoBloccovero1--SenzaSenzaSenzaSenzaSenzafalsofalsofalso000

Supporto tecnico